System oświetleniowy musi być systemem UniStreet gen2 lub spełniać następujące kryteria: System oświetleniowy musi zawierać oprawy oświetleniowe bazujące na diodach LED, które umożliwiają 1:1 zastąpienie tradycyjnych źródeł światła. System oświetleniowy musi umożliwiać wybór spośród czterech rozmiarów obudowy oprawy, które z kolei będą oferować zakres strumienia świetlnego od 700 do 33 000 lumenów. Wymagany wybór ponad 40 różnych dystrybucji światła. Sterownik i płytki LED muszą być umieszczone w oddzielnej komorze w tej samej obudowie produktu. Odlewana ciśnieniowo obudowa nie może mieć żadnych żeber chłodzących, co zapewnia gładką powierzchnię górną, która jest mniej podatna na zużycie i korozję. Dodatkowo oprawy oświetleniowe nie mogą mieć żadnych śrub u góry, aby zapobiec korozji i przeciekom wody. Zamykanie pokrywy powinno odbywać się za pomocą dwóch śrub ze stali nierdzewnej. Opcjonalnie oprawę można wyposażyć w dwa klipsy zamiast śrub, aby umożliwić dostęp do komory sterownika bez użycia narzędzi. Opcjonalna płyta osprzętu zapewnia łatwy demontaż zasilacza lub SPD. Ponadto system oświetleniowy musi być wyposażony w system identyfikacji oparty na kodzie QR, który umożliwia jednoznaczną identyfikację każdej oprawy oświetleniowej, umożliwiając tym samym łatwe i dokładne odnalezienie informacji na temat instalacji, konserwacji i części zamiennych. Oprawy oświetleniowe przygotowane do integracji z systemami sterowania oświetleniem i oprogramowaniem, takim jak Interact City. Ponadto każda oprawa oświetleniowa musi być bardzo wytrzymała, ze stopniem ochrony przed uderzeniami IK08. Tolerancja strumienia świetlnego: +/-7%; Początkowa chromatyczność: (0.43, 0.40) SDCM <5; Tolerancja zużycia energii: +/-10%; Początkowy Tolerancja wskaźnika oddawania barw: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.: 5 %; Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 100 000 godz.: 10 %; Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 50000h: L99; Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie użytkowania* 100000 h: L97; Kod rodziny lamp: LED51 | LED module 5100 lm; Wymienne źródło światła: Tak; Liczba sztuk osprzętu zasilającego: 1 jednostka; W zestawie sterownik: Tak; Typ silnika źródła światła: LED; Service Tag: Tak; Lighting Technology: LED; Tier: Specyfikacja; Okres gwarancji: 5 lat; Sprawność świetlna w górę: 0; Strumień Świetlny: 4 524 lm; Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 3000 K; Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 139 lm/W; Wskaźnik oddawania barw (CRI): 70; Barwa źródła światła: 730 barwa ciepło-biała; Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej: 154° - 31° x 54°; Typ optyki zewnętrznej: Średni rozsył 50; Efektywny obszar projekcji: 0,0235 m²; Napięcie wejściowe: 220 do 240 V; Częstotliwość linii: 50 to 60 Hz; Prąd rozruchowy: 21 A; Czas rozruchu: 0,225 ms; Moc: 32,5 W; Współczynnik mocy (ułamek): 0.98; Połączenie: 2 szybkozłączki 5-biegunowe; Przewód: -; Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B: 30; Klasa ochrony IEC: Klasa bezpieczeństwa II; Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa): Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym; Z możliwością przyciemniania: Nie; Zasilacz/moduł zasilający/transformator: Zasilacz z interfejsem DALI; Interfejs sterownika: -; Stały strumień świetlny: Nie; Maksymalny poziom przyciemnienia: Możliwość zaprogramowania; Materiał Korpusu: Odlew aluminiowy; Materiał reflektora: poliwęglan; Materiał optyki: polimetakrylan metylu; Materiał klosza/soczewki: Szyba; Materiał mocowania: Aluminium; Kolor Korpusu: Szary; Urządzenie montażowe: Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm; Kształt klosza/soczewki: Płaskie; Wykończenie klosza/soczewki: Przezroczyste; Całkowita długość: 520 mm; Całkowita szerokość: 234 mm; Całkowita wysokość: 95 mm; Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 95 x 234 x 520 mm ; Kod stopnia ochrony: IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne; Mech. kod ochrony przed uderzeniami: IK09 | 10 J; Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie: 0°; Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku: 0°; Typ klosza: Szyba płaska; Waga netto: 4,000 kg; Oznaczenie palności: Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności; Znak CE: Tak; Oznaczenie ENEC: ENEC znak plus; Zgodność z normą UE RoHS: Tak; Wydajność w temperaturze otoczenia Tq: 25 °C; Uwagi: * W przypadku ekstremalnie wysokiej temperatury otoczenia oprawa oświetleniowa może być automatycznie ściemniona w celu ochrony podzespołów; Zakres temperatury otoczenia: Od –40°C do +50°C; Ocena zrównoważonego rozwoju: Signify Circle; Całkowity potencjał tworzenia efektu cieplarnianego A1-A3 (ekwiwalent CO2) w EPD: 47,3 kg CO₂e; Współczynnik materiału wtórnego produktu: 45 %; Współczynnik zawartości materiałów nadających się do recyklingu w gotowym produkcie: 61,4 %; Całkowity GWP B6 (kg CO₂eq) – jednostka deklarowana: Proszę obliczyć, używając lokalnej wartości miksu energetycznego: Zadeklarowana moc (kW) * zadeklarowana żywotność (godziny) * miks energetyczny (kg CO2eq / kWh); Całkowity GWP B6 (kg CO₂eq) – jednostka funkcjonalna: Proszę obliczyć według lokalnej wartości miksu energetycznego: zadeklarowana moc (kW) * 1000 (lm) / zadeklarowany strumień świetlny (lm) * 35000 (godz.) * miks energetyczny (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S; Opis wyświetlanego kodu zamówienia (DTN, tylko B2B): BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S; Full EOC: 871951418140300; Wyświetlany kod zamówienia (tylko B2B): 18140300; Numer materiału (12NC): 910925868105; Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu: 1; SAP EAN/UPC - Sztuka/zestaw/opakowanie: 8719514181403; Numerator - Packs per outer box: 1; EAN/UPC – Opakowanie: 8719514181403; Rodzina produktów: BGP291 | LumiStreet gen2 Micro; (c) Signify