Le système d'éclairage doit être UniStreet gen2 ou, à défaut, il doit répondre aux critères suivants : le système d'éclairage doit comporter des luminaires à LED offrant un remplacement à l'identique des sources lumineuses conventionnelles. Le système d'éclairage doit avoir un choix de quatre tailles de boîtier de luminaire qui à leur tour offrent une gamme de flux lumineux de 700 à 33 000 lumens. Il doit avoir un choix de plus de 40 distributions lumineuses différentes. Le pilote et le module LED doivent être situés dans un compartiment distinct dans le même boîtier du produit et l'enveloppe moulée sous pression ne doit pas avoir de dissipateurs thermiques, garantissant ainsi une surface supérieure lisse, moins sujette à l'usure et à la corrosion. De plus, les luminaires ne doivent avoir aucune vis sur le dessus pour éviter davantage la corrosion et les fuites d'eau. La fermeture du couvercle doit être effectuée à l'aide de deux vis en acier inoxydable. En option, le luminaire peut être équipé de deux clips au lieu de vis pour permettre un accès sans outil au compartiment du pilote. De plus, une plaque de montage en option devrait être disponible pour faciliter le retrait du pilote ou du SPD. De plus, le système d'éclairage doit disposer d'un système d'identification basé sur un QR code qui rend chaque luminaire identifiable de manière unique, permettant ainsi de référencer facilement et avec précision les informations relatives à l'installation, à la maintenance et aux pièces de rechange. Les luminaires doivent être prêts à être connectés au système de contrôle d'éclairage et aux applications logicielles telles qu'Interact City. De plus, chaque luminaire doit être très robuste avec un indice de protection contre les chocs IK08. Tolérance de flux lumineux: +/-7%; Chromaticité initiale: (0.43, 0.40) SDCM <5; Tolérance de consommation électrique: +/-10%; Température Tolérance de l'indice de rendu des couleurs: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h: 5 %; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h: 10 %; Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 50 000 h: L99; Maintien du flux lumineux (EN-CEI 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 100 000 h: L97; Code famille lampe: LED51 | LED module 5100 lm; Source lumineuse remplaçable: Oui; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Type de moteur de la source lumineuse: LED; Service Tag: Oui; Type de lampe: LED; Valeur ajoutée: Premium; Garantie: 5 ans; rendement du flux lumineux vers le haut: 0; Flux lumineux: 4'524 lm; Température de couleur corrélée (nom.): 3000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 139 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): 70; Température de couleur: 730 blanc chaud; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 154° - 31° x 54°; Type d'optique extérieur: Distribution semi-intensive 50; Surface projetée effective: 0.0235 m²; Tension d'entrée: 220 à 240 V; Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz; Courant d’appel: 21 A; Temps d'appel: 0.225 ms; Puissance: 32.5 W; Facteur de puissance (fraction): 0.98; Connexion: 2 connecteurs à poussoir 5 pôles; Câble: -; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 30; Classe de protection IEC: Classe de sécurité II; Protection contre les surtensions (communes/différentielles): Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun; Variation de l'intensité lumineuse: Non; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Bloc d'alimentation avec interface DALI; Interface de commande: -; Flux lumineux constant: Non; Niveau de gradation maximal: Programmable; Matériaux du boîtier: Fonte d’aluminium; Matériaux du réflecteur: Polycarbonate; Matériaux optiques: Méthacrylate (PMMA); Matériaux du cache optique/de la lentille: Verre; Matériel de fixation: Aluminium; Couleur du boîtier: Gris; Dispositif de montage: Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm; Forme du cache optique/de la lentille: Plat; Finition du cache optique/de la lentille: Transparent; Longueur totale: 520 mm; Largeur totale: 234 mm; Hauteur totale: 95 mm; Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 95 x 234 x 520 mm ; Code d'indice de protection: IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau; Code de protection contre les chocs méca.: IK09 | 10 J; Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât: 0°; Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard: 0°; Type de cache optique/de lentille: Verre plat; Poids net: 4.000 kg; Essai au fil incandescent: Pour montage sur surfaces normalement inflammables; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marque ENEC plus; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Remarques: * À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement son flux afin de protéger ses composants; Plage de température ambiante: -40 à +50 °C; Évaluation de la durabilité: Signify Circle; Catégorie de réparation: Classe de réparation B : pilote et source lumineuse du luminaire remplaçables par un technicien de maintenance. Les pièces et la documentation sont disponibles pendant une période prolongée.; PRG total A1-A3 (éq CO2) dans la DEP: 47.3 kg CO₂e; Ratio de matière non vierge du produit: 45 %; Taux de contenu recyclable du produit fini: 61.4 %; Potentiel de réchauffement global (PRG) total B6 (kg CO2eq) Unité déclarée: Veuillez calculer en utilisant la valeur de votre mix énergétique local : Puissance (unité déclarée) (kW) * Durée de vie (unité déclarée) (h) * mix énergétique (kg CO2éq / kWh); Unité fonctionnelle PRG total B6 (équivalent CO2 en kg): Veuillez calculer en utilisant votre valeur de mix énergétique local : Puissance déclarée (kW) * 1 000 (lm) / flux lumineux déclaré (lm) * 35 000 (h) * mix énergétique (kg CO2 éq / kWh); Display Name Product: BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): BGP291 LED51-4S/730 II DM50 48/60S; Code EOC: 871951418141000; Code de commande affiché (B2B uniquement): 8719514181410; Code 12NC: 910925868106; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8719514181410; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8719514181410; Code famille de produits: BGP291 | LumiStreet gen2 Micro; (c) Signify