Belysningssystemet skal være UniStreet gen2, eller alternativt skal det opfylde følgende kriterier: Belysningssystemet skal have LED-baserede lamper, der fungerer som enkeltvis erstatning af konventionelle lyskilder. Belysningssystemet skal have et valg mellem fire lampemodulstørrelser, som til gengæld har flere typer lysudbytte fra 700 til 33.000 lumen. Den skal have et valg mellem mere end 40 forskellige lysfordelinger. Driveren og LED-enheden skal være placeret i et separat rum i produktets kabinet, og det støbte kabinet må ikke have køleribber, hvilket giver en glat overflade, som har mindre risiko for at blive slidt og rusten. Derudover må lamperne ikke have skruer fra toppen, hvilket yderligere reducerer risikoen for rust og vandlækage. Lukningen af ​​dækslet skal ske med to skruer af rustfrit stål. Lampen kan eventuelt udstyres med to klips i stedet for skruer, hvilket giver adgang til driverrummet uden værktøj. Derudover bør en valgfri gearplade være tilgængelig for nem afmontering af driver eller SPD. Desuden skal belysningssystemet skal have et QR-baseret identifikationssystem, der gør hvert enkelt lampe entydigt identificerbar, og dermed kan du nemt og præcist finde oplysninger om installation, vedligeholdelse og reservedele. Lamperne skal være klar til at blive sluttet til lysstyring og softwareapplikationer som f.eks. Interact City. Derudover skal hvert armatur være yderst robust med en slagfasthedsklasse på IK08. Lysstrømstolerance: +/-7%; Indledende kromaticitet: (0.43, 0.40) SDCM <5; Tolerance for strømforbrug: +/-10%; Init. Farvegengivelsesindeks tolerancer: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer: 5 %; Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer: 10 %; Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer: L98; Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer: L96; Kode for lampeserie: LED100 | LED module 10000 lm; Udskiftelig lyskilde: Ja; Antal forkoblingsenheder: 1 enhed; Driver inkluderet: Ja; Lyskildes motortype: LED; Service-kode: Ja; Lighting Technology: LED; Værditrappe: Specifikation; Garantiperiode: 5 år; Opadrettet lysudbyttegrad: 0; Lysstrøm: 8.600 lm; Korreleret farvetemperatur (nom.): 3000 K; Lyseffekt (nominel) (nom.): 141 lm/W; Farvegengivelsesindeks (CRI): 70; Lyskildefarve: 730 Varm hvid; Armatur til lysstrålespredning: 154° - 31° x 54°; Optiktype til brug udendørs: Lysfordeling, middel 50; Effektivt projekteret område: 0,0251 m²; Indgangsspænding: 220 til 240 V; Linjefrekvens: 50 to 60 Hz; Startstrøm: 47 A; Starttid: 0,25 ms; Effekt: 61 W; Effektfaktor (brøk): 0.99; Tilslutning: 2 push-in-stik, 5-polet; Kabel: -; Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.): 10; Beskyttelsesklasse IEC: Sikkerhedsklasse II; Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel): Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand; Dæmpbar: Nej; Driver/strømforsyning/transformer: Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade; Lysstyringssystem: -; Konstant lysudbytte: Nej; Maksimalt dæmpningsniveau: Programmerbar; Materiale for lampehus: Formstøbt aluminium; Reflektormateriale: Polykarbonat; Optikmateriale: Polymetylmetakrylat; Optikafskærmning/objektivmateriale: Glas; Fikseringsmateriale: Aluminium; Farve på armaturhus: Grå; Monteringsanordning: Montering for arm til diameter 48 til 60 mm; Optikafskærmning/objektivform: Fladt; Optikafskærmning/objektivfinish: Klar; Samlet længde: 620 mm; Samlet bredde: 234 mm; Samlet højde: 95 mm; Mål (højde x bredde x dybde): 95 x 234 x 620 mm ; Kode for indtrængningsbeskyttelse: IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt; Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK09 | 10 J; Standardhældningsvinkel, stolpetop: 0°; Standardhældningsvinkel, sidemontering: 0°; Optikafskærmningstype: Planglas; Nettovægt: 5,100 kg; Mærke for brændbarhed: Til montering på normaltantændelige overflader; CE-mærke: Ja; ENEC-mærke: ENEC plus-mærke; EU RoHS-godkendt: Ja; Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C; Bemærkninger: * Ved ekstreme temperaturer dæmpes armaturet muligvis automatisk for at beskytte komponenterne; Omgivelsestemperaturområde: -40 til +50 °C; Bæredygtighedsklassificering: Signify Circle; GWP samlet A1-A3 (CO2-ækvivalenter) i EPD: 49,3 kg CO₂e; Andel af genbrugsmateriale i produktet: 47,7 %; Andel af genanvendeligt indhold i det færdige produkt: 58,3 %; GWP i alt B6 (kg CO2-ækv.) Deklareret enhed: Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * driftstid (timer) * energimix (kg CO2eq / kWh); GWP samlet B6 (kg CO2-ækv./kWh) – funktionel enhed: Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * 1000 (lm) / lysudbytte (lm) * 35000 (timer) * energimix (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S; Vist ordrekodebeskrivelse (DTN, kun B2B): BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S; Full EOC: 871951418142700; Vist ordrekodetilbehør (kun B2B): 910925868107; Materialenummer (12NC): 910925868107; SAP-tæller – antal pr. pakke: 1; SAP EAN/UPC - Styk/Sæt/æske: 8719514181427; Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage): 1; EAN/UPC – kasse: 8719514181427; Produktseriekode: BGP292 | LumiStreet gen2 Mini; (c) Signify