A világítási rendszernek UniStreet gen2 szabványúnak kell lennie, vagy meg kell felelnie a következő kritériumoknak: A világítási rendszernek olyan LED-alapú lámpatesteket kell tartalmaznia, amelyek egy az egyben kiváltják a hagyományos fényforrásokat. A világítási rendszernek négy különböző lámpatestméretet kell kínálnia, amelyek 700 és 33 000 lumen közötti fényáramtartományt fednek le. Több mint 40 különböző fényeloszlási opció közül kell választási lehetőséget biztosítania. A meghajtót és az LED‑modult ugyanazon lámpatestházon belül, de külön rekeszben kell elhelyezni, és az öntött alumínium házon nem lehetnek hűtőbordák, így a felső felület sima marad, ami kevésbé hajlamos a kopásra és a korrózióra. Ezenkívül a lámpatestek tetején nem lehet csavar, hogy tovább elkerüljük a korróziót és a vízszivárgást. A fedél zárását két rozsdamentes acél csavarral kell elvégezni. Opcionálisan a lámpatest két kapoccsal is felszerelhető csavarok helyett, hogy szerszám nélkül lehessen hozzáférni a meghajtó rekeszéhez. Ezenkívül egy opcionális szerelőlapnak is rendelkezésre kell állnia a meghajtó vagy az SPD egyszerű eltávolításához. Emellett a világítási rendszernek QR-alapú azonosító rendszerrel kell rendelkeznie, amely minden lámpatestet egyedileg azonosíthatóvá tesz, lehetővé téve ezáltal a telepítési, karbantartási és alkatrész-információk egyszerű és pontos hivatkozását. A lámpatesteknek rendszerkésznek kell lenniük a világításvezérlő és szoftveralkalmazásokhoz, például az Interact City-hez való csatlakoztatáshoz. Ezenkívül minden lámpatestnek rendkívül robusztusnak kell lennie, IK08 ütésvédelmi besorolással. Fényáram-tolerancia: +/-7%; Kezdeti színérték: (0.43, 0.40) SDCM <5; Teljesítményfelvétel toleranciája: +/-10%; Init. Color Rendering Index Tolerance: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Szabályozható előtét meghibásodási aránya 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén: 5 %; Meghajtó meghibásodási aránya 100 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén: 10 %; Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén: L98; Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 100 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén: L96; Lámpacsalád kódja: LED100 | LED module 10000 lm; Cserélhető fényforrás: Igen; Előtétegységek száma: 1 egység; Előtét mellékelve: Igen; Fényforrás fényrendszerének típusa: LED; Szervizcímke: Igen; Lighting Technology: LED; Értéklétra: Jellemzők; Jótállási idő: 5 év; Felfelé irányuló fényhányados: 0; Fényáram: 8 600 lm; Korrelált színhőmérséklet (névleges): 3000 K; Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 141 lm/W; Színvisszaadási index (CRI): 70; A fényforrás színe: 730 meleg fehér; Lámpatest fényeloszlása: 154° - 31° x 54°; Kültéri optika típusa: Közepes fényeloszlás – DM50; Hatékonyan megvilágított terület: 0,0251 m²; Bemeneti feszültség: 220–240 V; Hálózati frekvencia: 50 to 60 Hz; Induló áramlökés: 47 A; Indulási idő: 0,25 ms; Teljesítmény: 61 W; Teljesítménytényező (tört): 0.99; Csatlakoztatás: 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat; Kábel: -; Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus): 10; IEC védelmi osztály: II. biztonsági osztály; Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti): Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén; Szabályozható: Nem; Előtét/tápegység/transzformátor: Tápegység DALI illesztővel; Vezérlőfelület: -; Állandó fénykibocsátás: Nem; Maximális szabályozási szint: Programozható; Ház anyaga: Alumíniumöntvény; Reflektor anyaga: Polikarbonát; Optikai anyag: Poli(metil-metakrilát); Optikai búra/lencse anyaga: Üveg; Rögzítőanyag: Alumínium; Ház színe: Szürke; Rögzítőeszköz: Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz; Optikai búra/lencse formája: Lapos; Optikai búra/lencse bevonata: Átlátszó; Teljes hossz: 620 mm; Teljes szélesség: 234 mm; Teljes magasság: 95 mm; Méretek (magasság × szélesség × mélység): 95 x 234 x 620 mm ; Por és víz elleni védelem kódja: IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett; Mech. behatások elleni védelem kódja: IK09 | 10 J; Normál dőlésszögű oszlopfej: 0°; Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél: 0°; Optikai búra típusa: Síküveg; Nettó tömeg: 5,100 kg; Gyúlékonysági jelzés: Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez; CE jelölés: Igen; ENEC jel: ENEC plus jel; Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen; Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet: 25 °C; Remarks: * Extrém környezeti hőmérsékleten a lámpatest automatikusan csökkentheti a fényerőt az alkatrészek védelme érdekében.; Környezeti hőmérséklet-tartomány: -40 – +50 °C; Fenntarthatósági besorolás: Signify Circle; GWP összes A1-A3 (CO2eq) az EPD-ben: 49,3 kg CO₂e; A termékben lévő nem elsődleges anyag aránya: 47,7 %; A késztermék újrahasznosítható tartalom aránya: 58,3 %; Összes GWP B6 (kg CO₂‑egyenérték) Deklarált egység: Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: Teljesítmény deklarált egység (kW) * Szolgálati idő (óra) deklarált egység * energiamix (kg CO2eq / kWh); Összes GWP B6 (kg CO₂‑egyenérték) Funkcionális egység: Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: (teljesítmény deklarált egység (kW) * 1000 (lm)) / (lumen kimenet (lm) deklarált egység * 35000 (óra) * energiamix (kg CO2 eq / kWh)); Display Name Product: BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S; Megjelenített rendelési kód leírása (DTN, csak B2B): BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S; Full EOC: 871951418142700; Megjelenített rendelési kód (csak B2B): 18142700; Cikkszám (12NC): 910925868107; SAP számláló – mennyiség csomagonként: 1; SAP EAN/UPC – darab/készlet/csomagolás: 8719514181427; Számláló – csomag külső dobozonként: 1; EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás: 8719514181427; Termékcsalád kódja: BGP292 | LumiStreet gen2 Mini; (c) Signify