Osvetľovací systém musí pozostávať zo svietidiel UniStreet gen2 alebo alternatívne musí spĺňať nasledujúce kritériá: Osvetľovací systém musí obsahovať svietidlá na báze LED, ktoré ponúkajú priamu náhradu (1:1 retrofit) za konvenčné svetelné zdroje. Osvetľovací systém musí poskytovať výber zo štyroch veľkostí telies svietidiel, ktoré musia ponúkať hodnoty svetelného toku v rozsahu od 700 do 33 000 lúmenov. Musí mať na výber viac ako 40 rôznych rozložení svetla. Napájač a modul LED musia byť umiestnené v oddelenom priestore v rovnakom telese výrobku, pričom teleso odliate pod tlakom nesmie mať žiadne chladiace rebrá, aby sa zaistil hladký horný povrch, ktorý je menej náchylný na opotrebovanie či koróziu. Okrem toho svietidlá nesmú mať zhora žiadne skrutky, aby sa ďalej zabránilo korózii a úniku vody. Kryt by sa mal uzatvárať dvoma skrutkami z nehrdzavejúcej ocele. Voliteľne je možné svietidlo vybaviť dvoma sponami namiesto skrutiek, aby sa umožnil prístup k priestoru pre napájanie bez použitia náradia. Ďalej by mala byť k dispozícii voliteľná doska predradníka na jednoduché vybratie napájača či prepäťovej ochrany (SPD). A osvetľovací systém musí mať identifikačný systém založený na QR kódoch, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu každého svietidla, čím sa umožní jednoduché a presné vyhľadávanie informácií o inštalácii, údržbe a náhradných dieloch. Svietidlá musia byť pripravené na prepojenie s ovládaním osvetlenia a softvérovými aplikáciami, ako je Interact City. Okrem toho musí byť každé svietidlo vysoko robustné s triedou ochrany proti nárazu IK08. Tolerancia svetelného toku: +/-7%; Počiatočná chromatickosť: (0.43, 0.40) SDCM <5; Tolerancia spotreby: +/-10%; Odchýlka poč. indexu podania farieb: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h: 5 %; Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h: 10 %; Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h: L98; Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h: L96; Kód radu svetelného zdroja: LED100 | LED module 10000 lm; Vymeniteľný svetelný zdroj: Áno; Počet jednotiek predradníka: 1 jednotka; Vrátane napájača: Áno; Typ systému svetelného zdroja: LED; Servisná značka: Áno; Typ svetelného zdroja: LED; Hodnotový rebríček: Technické údaje; Záručná lehota: 5 rokov; Pomer svetla vyžarovaného nahor: 0; Svetelný tok: 8 600 lm; Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 3000 K; Merný výkon (menovitý) (nom.): 141 lm/W; Index podania farieb (CRI): 70; Farba svetelného zdroja: 730 teplá biela; Rozptyl svetelného lúča svietidla: 154° - 31° x 54°; Typ optiky, exteriér: Stredné vyžarovanie 50; Účinná vystavená plocha: 0,0251 m²; Vstupné napätie: 220 až 240 V; Sieťová frekvencia: 50 to 60 Hz; Nárazový prúd: 47 A; Čas zapínania: 0,25 ms; Výkon: 61 W; Účinnosť (zlomok): 0.99; Zapojenie: 2 zástrčné konektory, 5-pólové; Kábel: -; Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B: 10; Trieda ochrany IEC: Bezpečnostná trieda II; Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim): Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime; Stmievateľné: Nie; Driver/napájacia jednotka/transformátor: Napájacia jednotka s rozhraním DALI; Riadiace rozhranie: -; Konštantný svetelný výkon: Nie; Maximálna úroveň stmievania: Programovateľné; Materiál telesa: Hliníkový odliatok; Materiál reflektora: Polykarbonát; Optický materiál: Polymetylmetakrylátové; Materiál optického krytu: Sklo; Materiál upevnenia: Hliník; Farba telesa: Sivá; Montážne zariadenie: Bočný vstup pre priemer 48 až 60 mm; Tvar optického krytu: Ploché; Povrchová úprava optického krytu: Číra; Celková dĺžka: 620 mm; Celková šírka: 234 mm; Celková výška: 95 mm; Rozmery (výška x šírka x hĺbka): 95 x 234 x 620 mm ; Krytie IP: IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody; Kód krytia IP (mechanický náraz): IK09 | 10 J; Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa: 0°; Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru: 0°; Typ optického krytu: Ploché sklo; Čistá hmotnosť: 5,100 kg; Značka horľavosti: Na montáž na bežne horľavých povrchoch; Značka CE: Áno; Značka ENEC: Značka ENEC plus; V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno; Teplota okolia pri výkone Tq: 25 °C; Poznámky: * Pri extrémnych okolitých teplotách sa môže svietidlo automaticky stlmiť, aby sa ochránili jeho súčasti; Rozsah okolitých teplôt: –40 až +50 °C; Hodnotenie trvalej udržateľnosti: Signify Circle; Celkový GWP A1-A3 (ekvivalent CO2) v EPD: 49,3 kg CO₂e; Pomer nepanenského materiálu produktu: 47,7 %; Pomer recyklovateľného obsahu hotového výrobku: 58,3 %; GWP celkom B6 (kg CO2ekv.) Deklarovaná jednotka: Vypočítajte, prosím, s použitím vášho lokálneho energetického mixu: deklarovaná jednotka výkonu (kW) * deklarovaná životnosť (hodín) * energetický mix (kg CO2eq / kWh); GWP celkom B6 (kg CO2ekv.) Funkčná jednotka: Vypočítajte pomocou hodnoty vášho lokálneho energetického mixu: Deklarovaná jednotka výkonu (kW) * 1000 (lm)/deklarovaná jednotka svetelného toku (lm)*35000 (hodín) * energetický mix (kg CO2 ekv./kWh); Zobraziť názov produktu: BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S; Zobrazený opis objednávkového kódu (DTN, len B2B): BGP292 LED100-4S/730 II DM50 MSP 48/60S; Úplné EOC (iba B2B): 871951418142700; Zobrazený objednávkový kód (len B2B): 18142700; Číslo materiálu (12NC): 910925868107; Čitateľ SAP – počet v balení: 1; SAP EAN/UPC – kus/súprava/puzdro: 8719514181427; Čitateľ SAP – počet balení v škatuli: 1; EAN/UPC – balenie: 8719514181427; Kód radu produktov: BGP292 | LumiStreet gen2 Mini; (c) Signify