Le système d’éclairage doit être un modèle KeyLine avec montage suspendu de Philips ou, à défaut, il doit correspondre aux critères suivants : le système d’éclairage doit proposer des rampes de lumière suspendues certifiées ENEC avec une efficacité élevée de 130 lm/W et un indice de rendu des couleurs de <80. Il doit aussi offrir un haut rendement lumineux, par exemple jusqu’à 4 000 lumen pour la version 1,2 m. Les luminaires doivent être prêts à la mise à niveau avec Interact Connectivity et les ballasts sans fil. Échelle de valeur: Performance; Tension d'entrée: - V; Fréquence linéaire: - Hz; Classe de protection IEC: -; Longueur totale: 70 mm; Largeur totale: 2,5 mm; Hauteur totale: 70 mm; Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 70 x 3 x 70 mm ; Matériaux: Acier; Code d'indice de protection: -; Code de protection contre les chocs méca.: -; Couleur des accessoires: Noir; Angle: -; Poids net: 0,225 kg; Marquage CE: Oui; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Display Name Product: SP350Z EP BK; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): SP350Z EP BK; Full EOC: 871951462406100; Code de commande affiché (B2B uniquement): 910925868342; Code 12NC: 910925868342; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8719514624061; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8719514624061; Code de la famille de produits: SP350Z | KeyLine; (c) Signify