Het verlichtingssysteem moet KeyLine, Suspended van Philips zijn of eventueel een alternatief dat volledig voldoet aan de volgende criteria: Het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerd zijn, pendellichtlijnen bevatten met een hoog rendement van 130 lm/W en een kleurweergave-index van <80. Het systeem moet ook een hoge lichtopbrengst hebben, bijvoorbeeld tot 4000 lumen voor de uitvoering van 1,2 m. De armaturen moeten geschikt zijn voor een upgrade naar Interact Connectivity en draadloze drivers. Waardeschaal: Beter; Ingangsspanning: - V; Line Frequency: - Hz; IEC beschermingsklasse: -; Totale lengte: 70 mm; Totale breedte: 2,5 mm; Totale hoogte: 70 mm; Afmetingen (hoogte x breedte x diepte): 70 x 3 x 70 mm ; Materiaal: Staal; Beschermingsklasse: -; IK-classificatie: -; Accessoirekleur: Zilver; Hoek: -; Nettogewicht: 0,200 kg; CE-markering: Ja; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Display Name Product: SP350Z EP SI; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): SP350Z EP SI; Full EOC: 871951462407800; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8719514624078; Materiaalnummer (12NC): 910925868343; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8719514624078; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8719514624078; Code productfamilie: SP350Z | KeyLine; (c) Signify