Le système d’éclairage doit être un modèle KeyLine avec montage suspendu de Philips ou, à défaut, il doit correspondre aux critères suivants : le système d’éclairage doit proposer des rampes de lumière suspendues certifiées ENEC avec une efficacité élevée de 130 lm/W et un indice de rendu des couleurs de <80. Il doit aussi offrir un haut rendement lumineux, par exemple jusqu’à 4 000 lumen pour la version 1,2 m. Les luminaires doivent être prêts à la mise à niveau avec Interact Connectivity et les ballasts sans fil. Tolérance de flux lumineux: +/-10%; Chromaticité initiale: (0.39, 0.38) SDCM <3; Tolérance de consommation électrique: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h: 5 %; Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 50 000 h: L90; Maintien du flux lumineux (EN-CEI 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 100 000 h: L80; Source lumineuse remplaçable: Non; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Service Tag: Oui; Lighting Technology: LED; Échelle de valeur: Performance; Garantie: 5 ans; Flux lumineux: 4 000 lm; Rouge saturé (R9): <50; Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 133 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): >80; Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse: 120 degré(s); Température de couleur: 840 blanc neutre; Type d'optique: Faisceau semi-intensif; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 74° x 74°; Taux d’éblouissement unifié: 19; Tension d'entrée: 220 à 240 V; Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz; Courant d’appel: 22,4 A; Temps d'appel: 326 ms; Puissance: 30 W; Facteur de puissance (fraction): 0.9; Connexion: Connecteur à poussoir 3 pôles; Câble: -; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 24; Convient pour la commutation aléatoire: Non; Classe de protection IEC: Classe électrique I; Variation de l'intensité lumineuse: Non; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt); Interface de commande: -; Flux lumineux constant: Non; Niveau de gradation maximal: Non applicable; Matériaux du boîtier: Aluminium; Matériaux du réflecteur: Acier; Matériaux optiques: Polycarbonate; Matériaux du cache optique/de la lentille: Polycarbonate; Matériel de fixation: Acier inoxydable; Couleur du boîtier: Noir; Finition du cache optique/de la lentille: Texturé; Longueur totale: 1 127 mm; Largeur totale: 70 mm; Hauteur totale: 70 mm; Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 70 x 70 x 1127 mm ; Code d'indice de protection: IP20 | Protection des doigts; Code de protection contre les chocs méca.: IK06 | 1 J; Poids net: 2,750 kg; Essai au fil incandescent: Température 650 °C, durée 30 s; Essai au fil incandescent: Pour montage sur surfaces normalement inflammables; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marquage ENEC; Risque photobiologique: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Valeur de clignotement (PstLM): 1; Effet stroboscopique: 0,4; Plage de température ambiante: +10 à +35 °C; Évaluation de la durabilité: Unclassified; Catégorie de réparation: Classe de réparation D, ce produit n'est pas conçu pour être réparé.; Display Name Product: SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK; Full EOC: 871951462419100; Code de commande affiché (B2B uniquement): 910925868355; Code 12NC: 910925868355; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8719514624191; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8719514624191; Code de la famille de produits: SM350C | KeyLine; (c) Signify