Het verlichtingssysteem moet KeyLine, Suspended van Philips zijn of eventueel een alternatief dat volledig voldoet aan de volgende criteria: Het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerd zijn, pendellichtlijnen bevatten met een hoog rendement van 130 lm/W en een kleurweergave-index van <80. Het systeem moet ook een hoge lichtopbrengst hebben, bijvoorbeeld tot 4000 lumen voor de uitvoering van 1,2 m. De armaturen moeten geschikt zijn voor een upgrade naar Interact Connectivity en draadloze drivers. Tolerantie lichtstroom: +/-10%; Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.39, 0.38) SDCM <3; Tolerantie energieverbruik: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: 5 %; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: L90; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: L80; Lichtbron vervangbaar: Nee; Aantal VSA's: 1 unit; Driver/VSA inbegrepen: Ja; Servicetag: Ja; Lamptype: LED; Waardeschaal: Beter; Garantieperiode: 5 jaar; Lichtstroom: 4.000 lm; Verzadigd rood (R9): <50; Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 4000 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 133 lm/W; Kleurweergave-index (CRI): >80; Bundelhoek lichtbron: 120 graden; Kleur lichtbron: 840 neutraalwit; Optiektype: Middelbrede bundel; Bundelspreiding armatuur: 74° x 74°; Unified Glare Rating CEN: 19; Ingangsspanning: 220 tot 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Aanloopstroom: 23,1 A; Aanlooptijd: 221 ms; Energieverbruik: 31 W; Vermogensfactor (fractie): 0.9; Aansluiting: Insteekconnector, 5-polig; Kabel: -; Aantal producten op MCB van 16 A type B: 22; Geschikt voor willekeurige schakeling: Nee; IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse I; Dimbaar: Ja; Driver/voedingsunit/transformator: Voedingsunit met DALI-interface; Lichtregeling: DALI; Constante lichtopbrengst: Nee; Type DALI: DALI-2™; Maximaal dimniveau: 1%; Materiaal behuizing: Aluminium; Reflectormateriaal: Staal; Materiaal optiek: Polycarbonaat; Materiaal optische lichtkap/lens: Polycarbonaat; Fixation material: Roestvast staal; Kleur behuizing: Aluminium; Afwerking optische lichtkap/lens: Met structuur; Totale lengte: 1.127 mm; Totale breedte: 70 mm; Totale hoogte: 70 mm; Afmetingen (hoogte x breedte x diepte): 70 x 70 x 1127 mm ; Beschermingsklasse: IP 20 | Bescherming tegen vingers; IK-classificatie: IK06 | 1 J; Nettogewicht: 2,750 kg; Gloeidraadtest: Temperatuur 650 °C, duur 30 s; Brandbaarheidsmarkering: Voor montage op normaal brandbare oppervlakken; CE-markering: Ja; ENEC-markering: ENEC-markering; Fotobiologisch risico: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C; Flikkerwaarde (PstLM): 1; Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4; Bereik omgevingstemperatuur: +10 tot +35 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparatieklasse: Reparatie Klasse D, product is niet ontworpen om gerepareerd te worden.; Display Name Product: SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU; Full EOC: 871951462423800; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8719514624238; Materiaalnummer (12NC): 910925868359; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8719514624238; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8719514624238; Code productfamilie: SM350C | KeyLine; (c) Signify