Belysningssystemet ska antingen vara KeyLine Suspended från Philips eller uppfylla följande kriterier: Belysningssystemet måste ha ENEC-certifierade, nedpendlade ljusledningsarmaturer med en hög effektivitet på 130 lm/W och ha ett färgåtergivningsindex på <80. Det ska också ge ett högt ljusflöde, till exempel upp till 4 000 lumen för utförandet på 1,2 meter. Armaturerna ska vara färdiga för uppgradering med Interact-anslutning och trådlösa driftdon. Tolerans för ljusflöde: +/-10%; Initial kromaticitet: (0.39, 0.38) SDCM <3; Energiförbrukningstolerans: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim: 5 %; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar: L90; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar: L80; Utbytbar ljuskälla: Nej; Antal driftdonsenheter: 1 enhet; Driftdon ingår: Ja; Service tag: Ja; Lighting Technology: LED; Värdetrappa: Prestanda; Garantitid: 5 år; Ljusflöde: 4 000 lm; Mättad röd (R9): <50; Korrelerad färgtemperatur (Nom): 4000 K; Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 133 lm/W; Färgåtergivningsindex: >80; Ljuskällans spridningsvinkel: 120 °; Ljuskällans färg: 840 neutralvit; Optiktyp: Medelstrålande spridningsvinkel; Armaturens ljusfördelning: 74° x 74°; Enhetlig bländmärkning: 19; Ingångsspänning: 220–240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Ingående ström: 19 A; Ingåendetid: 230 ms; Effekt: 30 W; Effektfaktor (fraktion): 0.9; Anslutning: 3-polig tryckanslutning; Kabel: -; Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 24; Lämplig för slumpmässig brytning: Nej; Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass I; Dimbar: Nej; Driftdon/strömenhet/transformator: Trådlöst Interact System Ready-drivdon; Styrgränssnitt: Trådlös; Konstant ljusflöde: Nej; Max. dimringsnivå: 1%; Anslutningsmöjligheter: Interact Ready; Armaturhusets material: Aluminium; Material i reflektor: Stål; Material i optiken – LOV: Polykarbonat; Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Polykarbonat; Fixation material: Rostfritt stål; Armaturhusets färg: Aluminium; Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: Strukturerad; Total längd: 1 127 mm; Total bredd: 70 mm; Total höjd: 70 mm; Mått (höjd × bredd × djup): 70 x 70 x 1127 mm ; Kod för kapslingsklass: IP20 | Petskyddad; Skyddskod för mekanisk påverkan: IK06 | 1 J; Nettovikt: 2,750 kg; Glödtrådstest: Temperatur 650 °C, under 30 s; Säkerhetsmärkning, antändlighet: För montering på normalt lättantändliga ytor; CE-märkning: Ja; ENEC-märkning: ENEC-märkning; Fotobiologisk risk: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; EU RoHS-kompatibel: Ja; Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C; Flimmervärde (PstLM): 1; Stroboskopisk effekt: 0,4; Omgivningstemperatur: +10 till +35 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparationsklass: Reparationsklass D, den här produkten är inte avsedd att repareras.; Display Name Product: SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU; Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU; Full EOC: 871951462429000; Orderkod som visas (endast B2B): 910925868365; Materialnummer (12NC): 910925868365; SAP-räknare – antal per förpackning: 1; SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8719514624290; Räknare - antal förpackningar per kartong: 1; EAN/UPC - Hölje: 8719514624290; Produktfamiljskod: SM350C | KeyLine; (c) Signify