Sistemul de iluminat trebuie să fie KeyLine, suspendat, de la Philips sau, alternativ, trebuie să respecte următoarele criterii: Sistemul de iluminat trebuie să includă corpuri de iluminat în linie de lumină suspendată, certificate ENEC, cu o eficiență ridicată de 130 lm/W și să ofere un indice de redare a culorii de <80. De asemenea, trebuie să ofere un flux luminos mare, de exemplu, de până la 4000 de lumeni pentru versiunea sa de 1,2 m. Corpurile de iluminat trebuie să fie pregătite pentru upgrade cu conectivitate Interact și balasturi wireless. Toleranță flux luminos: +/-10%; Cromatică inițială: (0.43, 0.40) SDCM <3; Toleranță consum de energie: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h: 5 %; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h: L90; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 100.000 h: L80; Sursă de lumină înlocuibilă: Nu; Număr de unități de echipament: 1 unitate; Balast inclus: Da; Etichetă de service: Da; Lighting Technology: LED; Tier: Performanță; Perioadă de garanţie: 5 ani; Flux luminos: 4.000 lm; Roșu saturat (R9): <50; Temperatură de culoare corelată (nom.): 3000 K; Randament luminos (nominal) (nom.): 133 lm/W; Indice de redare a culorilor (IRC): >80; Unghi de distribuție sursă de lumină: 120 °; Culoare sursă de lumină: Alb cald 830; Tip de sistem optic: Fascicul luminos mediu; Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 74° x 74°; Indice unificat de orbire CEN: 19; Tensiune de intrare: De la 220 până la 240 V; Frecvență linie: 50 to 60 Hz; Curent de pornire: 22,4 A; Timp pornire: 326 ms; Putere: 30 W; Factor de putere (fracție): 0.9; Conexiune: Conector push-in cu 3 pini; Cablu: -; Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 24; Adecvat pentru comutare aleatorie: Nu; Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță I; Cu reglarea intensității luminoase: Nu; Balast/unitate de alimentare/transformator: Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit); Interfață de comandă: -; Flux luminos constant: Nu; Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase: Nu se aplică; Material carcasă: Aluminiu; Material reflector: Oțel; Material sistem optic: Policarbonat; Capac optic/material lentilă: Policarbonat; Material de fixare: Oțel inoxidabil; Culoare carcasă: Alb; Finisaj capac optic/finisaj: Texturat; Lungime totală: 1.127 mm; Lățime totală: 70 mm; Înălțime totală: 70 mm; Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime): 70 x 70 x 1127 mm ; Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna; Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK06 | 1 J; Greutate netă: 2,750 kg; Test de incandescență: Temperatură 650 °C, durată 30 s; Marcaj de inflamabilitate: Pentru montare pe suprafeţe inflamabile în mod normal; Marcaj CE: Da; Marcaj ENEC: Marcaj ENEC; Risc fotobiologic: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; În conformitate cu RoHS: Da; Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C; Valoare pâlpâire (PstLM): 1; Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4; Interval temperatură ambientală: De la +10 până la +35 ºC; Scor de sustenabilitate: Unclassified; Categorie de reparații: Clasa de reparații D, acest produs nu este conceput pentru a fi reparat.; Display Name Product: SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH; Descrierea codului de comandă afișat (doar DTN, B2B): SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH; Full EOC: 871951462435100; Cod de comandă afișat (doar B2B): 62435100; Număr material (12NC): 910925868371; Numărător SAP – Cantitate per pachet: 1; SAP EAN/UPC – Bucată/Set/Cutie: 8719514624351; Numărător SAP – Pachete per exterior: 1; EAN/UPC – Cutie: 8719514624351; Cod familie de produse: SM350C | KeyLine; (c) Signify