O sistema de iluminação deve ser o KeyLine, suspenso da Philips ou, alternativamente, deve atender aos seguintes critérios: o sistema de iluminação deve oferecer luminárias de linha suspensas, certificadas pela ENEC, com alta eficácia de 130 lm/W e índice de reprodução de cor de <80. Também deve oferecer alto fluxo luminoso, por exemplo, até 4000 lúmens para sua versão de 1,2 m. As luminárias devem estar preparadas para futura atualização com conectividade Interact e os drivers sem fio. Tolerância do fluxo luminoso: +/-10%; Cromaticidade inicial: (0.39, 0.38) SDCM <3; Tolerância de consumo de energia: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 100.000 h: 5 %; Manutenção de lúmens (EN-IEC 62722-2-1) com vida útil média* 50.000 h: L90; Manutenção de lúmens (EN-IEC 62722-2-1) com vida útil média* 100.000 h: L80; Fonte de luz substituível: N; Número de unidades de equipamento: Unidade; Driver incluído: Sim; Etiqueta de serviço: Sim; Lighting Technology: LED; Escala de valor: Desempenho; Período de garantia: 5 anos; Fluxo luminoso: 5.000 lm; Vermelho saturado (R9): <50; Temperatura de cor correlacionada (nom.): 4000 K; Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 135 lm/W; Color rendering index (CRI): >80; Ângulo de feixe da fonte de luz: 120 °; Cor da fonte de luz: Branco neutro 840; Tipo de ótica: feixe médio; Difusão de feixe da luz da luminária: 74° x 74°; Classificação unificada de brilho CEN: 19; Tensão de entrada: 220 a 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Corrente de irrupção: 23,1 A; Tempo de irrupção: 221 ms; Potência: 38 W; Fator de potência (fração): 0.9; Conexão: Conector de botão de 5 polos; Cabo: -; Número de produtos em MCB de 16 A tipo B: 22; Adequado para uma comutação aleatória: N; Proteção/Classe IEC: Classe de segurança I; Regulável: Sim; Controlador/fonte de alimentação/transformador: Unidade da fonte de alimentação com interface DALI; Interface de controle: DALI; Emissão de luz constante: N; Tipo DALI: DALI-2™; Nível de regulação máximo: 1%; Material do compartimento: Alumínio; Material refletor: Aço; Material de óptica: Policarbonato; Tipo de acessório de lente/difusor ótico: Policarbonato; Fixation material: Aço inoxidável; Cor do compartimento: Preto; Tipo de acessório de lente/difusor ótico: Texturizado; Comprimento geral: 1.407 mm; Largura total: 70 mm; Altura geral: 70 mm; Dimensões (altura x largura x profundidade): 70 x 70 x 1407 mm ; Código de proteção de entrada: IP20 | Proteção contra toques; Código de proteção mecânica contra impactos: IK06 | 1 J; Peso líquido: 3,360 kg; Teste de Glow-wire: Temperatura de 650 °C, duração de 30 s; Marca de inflamabilidade: Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis; Marca CE: Sim; Marca ENEC: Marca ENEC; Risco fotobiológico: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Compatível com EU RoHS: Sim; Temperatura ambiente de desempenho Tq: 25 °C; Valor cintilante (PstLM): 1; Efeito estroboscópico: 0,4; Intervalo de temperatura ambiente: +10 a +35 °C; Sustainability rating: Unclassified; Classe de Reparo: Classe de reparo D: este produto não foi projetado para passar por reparo.; GWP total A1-A3 (CO2eq) em EPD: 75,4 kg CO₂e; Proporção de material não virgem do produto: 4,12 %; Proporção de conteúdo reciclável do produto acabado: 59,8 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unidade Declarada: Calcule usando o valor da sua matriz energética local: Potência declarada (kW) * Vida útil declarada (hrs) * Matriz energética (kg CO2eq / kWh); Unidade funcional total de GWP B6 (kg CO2eq): Calcule utilizando o valor da sua matriz energética local: Unidade de Potência Declarada (kW) * 1000 (lm) / Unidade de Fluxo Luminoso Declarado (lm) * 35000 (h) * matriz energética (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK; Descrição do código de pedido exibido (somente DTN, B2B): SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK; Full EOC: 871951462451100; Descrição do código local: SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK; Código de encomenda exibido (somente B2B): 910925868387; Número do material (12NC): 910925868387; Código local: 910925868387; Numerador SAP — Quantidade por embalagem: 1; SAP EAN/UPC - peça/conjunto/caixa: 8719514624511; Numerador SAP — Embalagens por exterior: 1; EAN/UPC – caixa: 8719514624511; Código da família de produtos: SM350C | KeyLine; (c) Signify