Sistemul de iluminat trebuie să fie Pacific LED gen5 de la Signify sau, alternativ, trebuie să respecte următoarele criterii: Sistemul de iluminat trebuie să fie certificat ENEC. Va veni cu o garanție de producător de 5 ani. LED-urile trebuie să aibă un CRI ridicat de 80 și un SDCM scăzut de <3. Sistemul de iluminat trebuie să ofere o gamă largă de forme ale fasciculului luminos: rafturi supraetajate înguste, late și foarte late, precum și două temperaturi de culoare a luminii: 3000 K și 4000 K. Sistemul de iluminat trebuie să includă corpuri de iluminat etanșe la apă, clasa IP66, cu protecție ridicată la impact IK08. Trebuie să fie caracterizate de robustețe ridicată și rezistență la numeroase substanțe chimice. Trebuie să asigure o eficiență ridicată de 160 lm/W și o durată de viață a corpului de iluminat de 100.000 de ore la L80. Alături de o varietate de pachete de flux luminos (cu până la 15000 lm). Corpurile de iluminat trebuie să permită instalarea fără probleme, cu cablaj continuu opțional și o gamă largă de opțiuni de conectare. De asemenea, trebuie să includă un control DALI opțional și iluminare de urgență. Va fi furnizată o opțiune de conectivitate avansată și pregătire pentru conectarea la sistemele de controlere pentru iluminat și la aplicații software, cum ar fi sistemul scalabil Interact Pro. Aceste alegeri vor asigura o soluție de iluminare „potrivită perfect”, personalizată pentru aplicație. Toleranță flux luminos: +/-7%; Cromatică inițială: (0.38, 0.38) SDCM <3; Toleranță consum de energie: +/-11%; SDCM: SDCM≤3; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h: 5 %; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h: 10 %; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h: L95; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 100.000 h: L90; Sursă de lumină înlocuibilă: Da; Număr de unități de echipament: 1 unitate; Balast inclus: Da; Etichetă de service: Da; Lighting Technology: LED; Tier: Specificație; Perioadă de garanţie: 5 ani; Flux luminos: 4.200 lm; Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000 K; Randament luminos (nominal) (nom.): 162 lm/W; Indice de redare a culorilor (IRC): >80; Culoare sursă de lumină: Alb neutru 840; Tip de sistem optic: Fascicul luminos foarte larg; Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 123° x 122°; Indice unificat de orbire CEN: 25; Tensiune de intrare: De la 220 până la 240 V; Frecvență linie: 50 to 60 Hz; Curent de pornire: 23,1 A; Timp pornire: 0,221 ms; Putere: 26 W; Factor de putere (fracție): 0.98; Conexiune: Conector push-in cu 5 pini; Cablu: -; Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 22; Adecvat pentru comutare aleatorie: Nu; Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță I; Deformare armonică totală: 20 %; Cu reglarea intensității luminoase: Da; Balast/unitate de alimentare/transformator: Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI; Interfață de comandă: DALI; Flux luminos constant: Nu; Tip DALI: DALI-2™; Material carcasă: Policarbonat; Material reflector: -; Material sistem optic: Policarbonat; Capac optic/material lentilă: Policarbonat; Material de fixare: Oțel; Culoare carcasă: Alb; Finisaj capac optic/finisaj: Transparent; Lungime totală: 1.248 mm; Lățime totală: 96 mm; Înălțime totală: 68 mm; Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime): 68 x 96 x 1248 mm ; Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă; Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK08 | 5 J rezistent la vandalizare; Greutate netă: 2,330 kg; Test de incandescență: Temperatură 850 °C, durată 30 s; Marcaj de inflamabilitate: Pentru montare pe suprafeţe inflamabile cu uşurinţă; Marcaj CE: Da; Marcaj ENEC: Marcaj ENEC plus; Risc fotobiologic: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Specificație privind riscul fotobiologic: 0 m; În conformitate cu RoHS: Da; Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C; Valoare pâlpâire (PstLM): 1; Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4; Interval temperatură ambientală: De la -25 până la +45 ºC; Scor de sustenabilitate: Signify Circle; Categorie de reparații: Făcând parte din clasa de reparații B, balastul și sursa de lumină pot fi înlocuite de un tehnician de service. Piesele și documentația sunt disponibile pentru o perioadă extinsă de timp.; GWP total A1-A3 (CO2eq) in EPD: 33,9 kg CO₂e; Raportul de materiale nevirgine din produs: 22,4 %; Recyclable content ratio of the finished product: 36,4 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate declarată: Vă rugăm să calculați folosind valoarea mixului energetic local: Putere declarată (kW) * Durata de viață declarată (ore) * Mix energetic (kg CO2eq / kWh); GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate funcțională: Vă rugăm să calculați folosind valoarea locală a mixului energetic: Puterea declarată – unitate (kW) * 1000 (lm)/fluxul luminos – unitate declarată (lm) * 35000 (ore) * mixul energetic (kg CO2 eq/kWh); Display Name Product: WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200; Descrierea codului de comandă afișat (doar DTN, B2B): WT490C 42S/840 PSD HE VWB PI5 L1200; Full EOC: 871951462571600; Cod de comandă afișat (doar B2B): 62571600; Număr material (12NC): 910925868509; Numărător SAP – Cantitate per pachet: 1; SAP EAN/UPC – Bucată/Set/Cutie: 8719514625716; Numărător SAP – Pachete per exterior: 1; EAN/UPC – Cutie: 8719514625716; Cod familie de produse: WT490C | Pacific LED gen5; (c) Signify