Sistemul de iluminat trebuie să fie CoreLine Malaga LED de la Philips sau, alternativ, trebuie să respecte următoarele criterii: Sistemul de iluminat trebuie să includă corpuri de iluminat cu LED, cu două carcase disponibile, din aluminiu turnat sub presiune, care permit înlocuirea balastului. Trebuie să aibă un sistem de identificare bazat pe QR, care să permită identificarea fiecărui corp de iluminat în parte și astfel, accesarea cu ușurință și exactitate a informațiilor despre instalare, întreținere și piesele de schimb. Corpurile de iluminat trebuie să fie foarte robuste, cu un grad de protecție la infiltrații de IP65 și un grad de rezistență la impact de IK08. Etichetă de service: Da; Tier: Performanță; Tensiune de intrare: - V; Frecvență linie: - Hz; Clasă de protecție IEC: -; Lungime totală: 275 mm; Lățime totală: 91 mm; Înălțime totală: 76 mm; Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime): 76 x 91 x 275 mm ; Material: Aluminiu; Cod protecție împotriva infiltrărilor: -; Cod de protecție împotriva impactului mecanic: -; Culoare accesoriu: Aluminiu; Unghi: -; Greutate netă: 1,075 kg; Marcaj CE: Da; În conformitate cu RoHS: Da; Display Name Product: ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH; Descrierea codului de comandă afișat (doar DTN, B2B): ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH; Full EOC: 871951462707900; Cod de comandă afișat (doar B2B): 62707900; Număr material (12NC): 910925868646; Numărător SAP – Cantitate per pachet: 1; SAP EAN/UPC – Bucată/Set/Cutie: 8719514627079; Numărător SAP – Pachete per exterior: 1; EAN/UPC – Cutie: 8719514627079; Cod familie de produse: BRP101 | CoreLine Malaga LED small; (c) Signify