Le système d’éclairage doit être Pacific LED gen5 de Signify ou, à défaut, il doit correspondre aux critères suivants : le système d’éclairage doit être certifié ENEC et être accompagné d’une garantie constructeur de 5 ans. Les LED doivent avoir un CRI élevé de 80 et une faible ellipse MacAdam (SDCM) de <3. Le système d’éclairage doit offrir un vaste choix de formes de faisceaux : optique grande hauteur avec faisceau intensif, faisceau extensif et très extensif, ainsi que deux températures de couleur de lumière 3 000 K et 4 000 K. Il doit comporter des luminaires étanches classés IP66, avec une protection élevée IK08 contre les impacts et offrir une robustesse élevée et une résistance à de nombreuses substances chimiques. Il doit également offrir un rendement élevé de 160 lm/W et une durée de vie du luminaire de 100 000 heures à L80 ainsi qu’une variété de flux lumineux (jusqu’à 15 000 lm). L’installation doit être simple, avec possibilité de câblage traversant et une gamme d’options de connexion. Le système doit également inclure une commande DALI en option et un éclairage de secours. Les fonctions de connectivité avancée et de connexion aux systèmes de contrôle d’éclairage et aux applications logicielles telles que le système évolutif Interact Pro doivent être présentes. Ces choix garantiront une solution d’éclairage « parfaitement adaptée », taillée sur mesure pour l’application. Tolérance de flux lumineux: +/-7%; Chromaticité initiale: (0.38, 0.38) SDCM <3; Tolérance de consommation électrique: +/-11%; SDCM: SDCM≤3; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h: 5 %; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h: 10 %; Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 50 000 h: L95; Maintien du flux lumineux (EN-CEI 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 100 000 h: L90; Source lumineuse remplaçable: Oui; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Service Tag: Oui; Lighting Technology: LED; Échelle de valeur: Caractéristiques; Garantie: 5 ans; Flux lumineux: 6 400 lm; Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 160 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): >80; Température de couleur: 840 blanc neutre; Type d'optique: Faisceau extensif; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 93° x 93°; Taux d’éblouissement unifié: 22; Tension d'entrée: 220 à 240 V; Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz; Courant d’appel: 19 A; Temps d'appel: 0,28 ms; Puissance: 40 W; Facteur de puissance (fraction): 0.96; Connexion: Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles; Câble: Cordon avec prise compatible Wieland/Adels 5 pôles; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 24; Convient pour la commutation aléatoire: Non; Classe de protection IEC: Classe électrique I; Distorsion harmonique totale: 20 %; Variation de l'intensité lumineuse: Non; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt); Interface de commande: -; Flux lumineux constant: Non; Matériaux du boîtier: Polycarbonate; Matériaux du réflecteur: -; Matériaux optiques: Polycarbonate; Matériaux du cache optique/de la lentille: Polycarbonate; Matériel de fixation: Acier; Couleur du boîtier: Blanc; Finition du cache optique/de la lentille: Transparent; Longueur totale: 1 248 mm; Largeur totale: 96 mm; Hauteur totale: 68 mm; Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 68 x 96 x 1248 mm ; Code d'indice de protection: IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau; Code de protection contre les chocs méca.: IK08 | 5 J protection contre le vandalisme; Classe du risque d'explosion: Zone 2 et 22; Poids net: 2,430 kg; Essai au fil incandescent: Température 850 °C, durée 30 s; Essai au fil incandescent: Pour montage sur surfaces aisément inflammables; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marque ENEC plus; Risque photobiologique: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Classe risques photobiologiques: 0 m; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Valeur de clignotement (PstLM): 1; Effet stroboscopique: 0,4; Plage de température ambiante: -25 à +45 °C; Évaluation de la durabilité: Signify Circle; Catégorie de réparation: Classe de réparation B : pilote et source lumineuse du luminaire remplaçables par un technicien de maintenance. Les pièces et la documentation sont disponibles pendant une période prolongée.; Display Name Product: WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200; Full EOC: 871951462764200; Code de commande affiché (B2B uniquement): 910925868704; Code 12NC: 910925868704; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8719514627642; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8719514627642; Code de la famille de produits: WT492C | Pacific LED gen5 ATEX 2/22; (c) Signify