El sistema de iluminación debe ser Pacific LED gen5 Value de Signify o, alternativamente, debe ser igual a los siguientes criterios: ENEC debe certificar el sistema de iluminación. Incluirá con una garantía del fabricante de 5 años. Los LED deben tener un CRI alto de 80 y un SDCM bajo de <3. El sistema de iluminación debe proporcionar una amplia gama de formas de haz: vía estrecha-alta, ancha y muy ancha; así como dos temperaturas de color de luz: 3,000 K y 4,000 K. El sistema de iluminación debe contar con luminarios impermeables con clasificación IP66, con alto impacto. protección de IK08. Se caracterizarán por una gran robustez y resistencia a varias sustancias químicas. Debería ofrecer una gran eficacia de 145 lm/W y proporcionar una duración del luminario de 50,000 horas a L80. Junto a una variedad de paquetes de lúmenes (hasta con 10,700 lm). Los luminarios deben ofrecer una instalación sin complicaciones, con cableado pasante opcional. También debe incluir un control DALI opcional y alumbrado de emergencia. Estas opciones garantizarán una solución de iluminación de "ajuste perfecto", hecha a medida para la aplicación. Tolerancia del flujo luminoso: +/-7%; Cromaticidad inicial: (0.38, 0.38) SDCM <3; Tolerancia del consumo de energía: +/-11%; SDCM: SDCM≤3; Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50.000 h: 5 %; Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 100.000 h: 10 %; Mantenimiento del flujo luminoso (según EN-IEC 62722-2-1) a una vida útil media* de 50.000 horas: L90; Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC 62722-2-1) a vida útil media* 100000 h: L80; Fuente de luz reemplazable: Sí; Cantidad de unidades de equipos: 1 unidad; Controlador incluido: Sí; Etiqueta de Servicio: Sí; Lighting Technology: LED; Nivel: Especificación; Período de garantía: 5 años; Flujo luminoso: 5,200 lm; Temperatura de color correlacionada (nominal): 4000 K; Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 118 lm/W; Índice de producción de color (IRC): >80; Color de la fuente de luz: 840 blanco neutro; Tipo óptico: Ópalo; Ampliación del haz de luz de la luminaria: 117° x 110°; Clasificación de brillo unificada CEN: 26; Voltaje de entrada: 220 a 240 V; Frecuencia de línea: 50 to 60 Hz; Corriente de irrupción: 19 A; Tiempo de irrupción: 0.28 ms; Consumo de energía: 44 W; Factor de potencia (fracción): 0.96; Conexión: Conector con enchufe de 3 polos; Cable: -; Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B): 24; Apta para aplicaciones de alternado aleatorio: No; Clase de protección IEC: Clase de seguridad I; Distorsión armónica total: 20 %; Regulable: No; Controlador/unidad de potencia/transformador: Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado); Interfaz de control: -; Salida lumínica constante: No; Material de la carcasa: Policarbonato; Material del reflector: -; Material óptico: Policarbonato; Material de cubierta/lente óptico: Policarbonato; Material de fijación: Acero; Color de la carcasa: Blanco; Acabado de cubierta/lente óptico: Ópalo; Longitud total: 1,810 mm; Ancho total: 96 mm; Altura total: 68 mm; Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 68 x 96 x 1810 mm ; Código de protección de ingreso: IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua; Código de protección de impacto mec.: IK08 | 5 J protección contra vandalismo; Peso neto: 3.100 kg; Prueba de resplandor del cable: Temperatura de 850 ºC, duración de 30 s; Marca de inflamabilidad: Para montaje en superficies fácilmente inflamables; Marca CE: Sí; Marca ENEC: Marca ENEC Plus; Riesgo fotobiológico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Especificación de riesgo fotobiológico: 0 m; Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C; Valor de parpadeo (PstLM): 1; Valor del efecto estroboscópico (SVM): 0.4; Rango de temperatura ambiente: -25 a +45 °C; Clasificación de sostenibilidad: Signify Circle; Clase de reparación: Reparación Clase B, el controlador y la fuente de luz de la luminaria pueden ser reemplazados por un técnico de servicio. Las piezas y la documentación están disponibles durante un período de tiempo prolongado.; GWP total A1-A3 (CO2eq) en EPD: 31.5 kg CO₂e; Proporción de material no virgen del producto: 20.3 %; Relación de contenido reciclable del producto terminado: 62 %; PCA total B6 (kg CO2eq) Unidad declarada: Por favor, calcule usando el valor de su mezcla de energía local: Potencia declarada (kW) * Vida útil declarada (hrs) * Mezcla de energía (kg CO2 eq / kWh); PCA total B6 (kg CO2eq) Unidad funcional: Por favor, calcule usando el valor de su mezcla de energía local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / salida de lúmenes (lm) Unidad declarada * 35000 (h) * mezcla de energía (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: WT475C 62S/840 PSU PCO L1800; Descripción del código de pedido mostrado (solo DTN, B2B): WT475C 62S/840 PSU PCO L1800; Full EOC: 871951462773400; Código de orden mostrado (solo B2B): 910925868713; N.° de material (12NC): 910925868713; Numerador SAP: cantidad por paquete: 1; SAP EAN/UPC: pieza/conjunto/caja: 8719514627734; Numerador: paquetes por caja externa: 1; EAN/UPC - Caja: 8719514627734; Código de la línea de productos: WT475C | Pacific LED gen5 Value; (c) Signify