Belysningssystemet skal være ClearWay gen2 fra Philips. Alternativt skal det overholde følgende kriterier: Belysningssystemet skal have LED baserede armaturer med et enkelt trykstøbt armaturhus i aluminium for alle dets armaturversioner med lysudbytte. Armaturhuset må ikke have køleribber, da overfladen skal være glat, hvilket sikrer, at den i mindre grad udsættes for slid og korrosion. Lyssystemet skal have et udvalg af mere end 40 forskellige lysfordelinger og tilbyde hældningsregulering uden at armaturdækslet skal åbnes. Lysanlægget skal desuden tilbyde en levetid på 100.000 timer ved L90B10 og et QR-baseret identifikationssystem, der gør hvert armatur unikt identificerbart, og derved gør det muligt at referere til installations-, vedligeholdelses- og reservedelsinformation nemt og præcist. Lysstrømstolerance: +/-7%; Indledende kromaticitet: (0.38, 0.38) SDCM <5; Tolerance for strømforbrug: +/-10%; Init. Farvegengivelsesindeks tolerancer: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer: 5 %; Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer: 10 %; Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer: L100; Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer: L100; Kode for lampeserie: LED35 | LED module 3500 lm; Udskiftelig lyskilde: Ja; Antal forkoblingsenheder: 1 enhed; Driver inkluderet: Ja; Lyskildes motortype: LED; Service-kode: Ja; Lighting Technology: LED; Værditrappe: ydelse; Garantiperiode: 5 år; Opadrettet lysudbyttegrad: 0; Lysstrøm: 3.026 lm; Korreleret farvetemperatur (nom.): 3000 K; Lyseffekt (nominel) (nom.): 114 lm/W; Farvegengivelsesindeks (CRI): 80; Lyskildefarve: 830 Varm hvid; Armatur til lysstrålespredning: 160° - 42° x 54°; Optiktype til brug udendørs: Lysfordeling, middel 12; Effektivt projekteret område: 0,1151 m²; Indgangsspænding: 220 til 240 V; Linjefrekvens: 50 to 60 Hz; Indledende CLO-strømforbrug: 26.5 W; Gennemsnitligt CLO-strømforbrug: 27 W; Slut-CLO-strømforbrug: 27.5 W; Startstrøm: 43 A; Starttid: 0,26 ms; Effekt: 26,5 W; Effektfaktor (brøk): 0.95; Tilslutning: Push‑in-stik, 5-polet; Kabel: 10 m kabel uden stik, 2-polet; Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.): 20; Beskyttelsesklasse IEC: Sikkerhedsklasse II; Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel): Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand; Dæmpbar: Nej; Driver/strømforsyning/transformer: Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk); Lysstyringssystem: -; Konstant lysudbytte: Ja; Maksimalt dæmpningsniveau: 0% (digital); Indbygget lysstyringssystem: Konstant lysudbytte; Materiale for lampehus: Formstøbt aluminium; Reflektormateriale: -; Optikmateriale: Polymetylmetakrylat; Optikafskærmning/objektivmateriale: Hærdet glas; Fikseringsmateriale: Aluminium; Farve på armaturhus: Grå; Monteringsanordning: Universal til diameter 48 til 60 mm, justerbar; Optikafskærmning/objektivform: Fladt; Optikafskærmning/objektivfinish: Klar; Samlet længde: 482 mm; Samlet bredde: 330 mm; Samlet højde: 93 mm; Mål (højde x bredde x dybde): 93 x 330 x 482 mm ; Kode for indtrængningsbeskyttelse: IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt; Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK09 | 10 J; Standardhældningsvinkel, stolpetop: 0°; Standardhældningsvinkel, sidemontering: 0°; Optikafskærmningstype: Planglas; Nettovægt: 5,750 kg; Mærke for brændbarhed: -; CE-mærke: Ja; ENEC-mærke: ENEC-mærke; Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471; Specifikation for fotobiologisk risiko: 3,1 m; EU RoHS-godkendt: Ja; Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C; Omgivelsestemperaturområde: -40 til +50 °C; Bæredygtighedsklassificering: Signify Circle; Reparationsklasse: Reparationsklasse B – denne lampes driver og lyskilde kan udskiftes af en servicetekniker. Dele og dokumentation er tilgængelige i en længere periode.; GWP samlet A1-A3 (CO2-ækvivalenter) i EPD: 102 kg CO₂e; Andel af genbrugsmateriale i produktet: 5,83 %; Andel af genanvendeligt indhold i det færdige produkt: 50,9 %; GWP i alt B6 (kg CO2-ækv.) Deklareret enhed: Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * driftstid (timer) * energimix (kg CO2eq / kWh); GWP samlet B6 (kg CO2-ækv./kWh) – funktionel enhed: Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * 1000 (lm) / lysudbytte (lm) * 35000 (timer) * energimix (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/6; Vist ordrekodebeskrivelse (DTN, kun B2B): BGP307 LED35-4S/830 II DM12 CLL CLO 48/6; Full EOC: 871951473820100; Vist ordrekodetilbehør (kun B2B): 910925868874; Materialenummer (12NC): 910925868874; SAP-tæller – antal pr. pakke: 1; SAP EAN/UPC - Styk/Sæt/æske: 8719514738201; Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage): 1; EAN/UPC – kasse: 8719514738201; Produktseriekode: BGP307 | CLEARWAY GEN2; (c) Signify