Belysningssystemet ska vara FlexBlend infälld från Philips eller uppfylla följande kriterier: belysningssystemet måste vara ENEC-certifierat. Den måste levereras med 5 års tillverkargaranti. Belysningssystem bör även ha en livslängd på 50 000 timmar @L85. Armaturen ska även uppfylla kontorstandarden, ha UGR<19 och systemeffektivitet upp till 140 lm/W. Den bör innehålla ett urval av flimmerfria drivdon som tänd/släck, DALI-styrning och integrerad trådlös anslutning. När armaturen väljs med ett uppkopplat system bör den ha uppgraderbara integrerade sensorer och/eller trådlösa drivdon för datainsamling, närvaro, dagsljusreglering och vägledning. Dessutom ska valfri nödbelysning finnas tillgänglig. Armaturerna ska även ha antingen snabbkontakter eller Wieland-kopplingar för att säkerställa snabb installation. LED-ljuskällorna ska ha ett högt CRI på 90 och ett lågt SDCM på <3. Utöver detta ska belysningssystemet ha en drifttemperatur på 10–40 °C, en omgivningstemperatur för bästa prestanda (Tq) på 25 °C och ett styrsystembortfall på <5 % vid en medellivslängd på 50 000 timmar. Armaturhuset ska vara robust och tillverkat av stål och färgen ska vara vit (RAL 9003). Det måste finnas ett urval av optik – Opal, MLO och PCS och materialet ska vara polykarbonat. Produkten måste även vara återvinningsbar och ha en miljövarudeklaration från tillverkaren.

Tolerans för ljusflöde: +/-10%;
Initial kromaticitet: (0.43, 0.40) SDCM <3;
Energiförbrukningstolerans: +/-10%;
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim: 5 %;
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar: L85;
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar: L80;
Utbytbar ljuskälla: Nej;
Antal driftdonsenheter: 1 enhet;
Driftdon ingår: Ja;
Service tag: Ja;
Lighting Technology: LED;
Värdetrappa: Prestanda;
Garantitid: 5 år;
Ljusflöde: 3 600 lm;
Mättad röd (R9): >50;
Korrelerad färgtemperatur (Nom): 3000 K;
Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 138 lm/W;
Färgåtergivningsindex: >90;
Ljuskällans spridningsvinkel: 120 °;
Ljuskällans färg: 930 varmvit;
Optiktyp: Bredstrålande spridningsvinkel;
Armaturens ljusfördelning: 81° x 85°;
Enhetlig bländmärkning: 19;
Ingångsspänning: 220–240 V;
Line Frequency: 50 to 60 Hz;
Initial CLO-energiförbrukning: - W W;
Average CLO power consumption: - W W;
Ingående ström: 21 A;
Ingåendetid: 280 ms;
Effekt: 26 W;
Effektfaktor (fraktion): 0.9;
Anslutning: Tryckanslutning och draggänga;
Kabel: -;
Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 24;
Lämplig för slumpmässig brytning: Nej;
Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass I;
Total harmonisk distorsion: 20 %;
Dimbar: Nej;
Driftdon/strömenhet/transformator: Sensorfärdig Interact System Ready-drivdon för central nödbelysning;
Styrgränssnitt: Trådlös;
Konstant ljusflöde: Nej;
Max. dimringsnivå: 1%;
Anslutningsmöjligheter: Interact Ready;
Inbyggd styrning: Uppgraderingsbar sensorslot med SC200-sensor;
Armaturhusets material: Stål;
Material i reflektor: Polykarbonat;
Material i optiken – LOV: Polykarbonat;
Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Polykarbonat;
Fixation material: Rostfritt stål;
Armaturhusets färg: Vit;
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: Strukturerad optik;
Total längd: 597 mm;
Total bredd: 597 mm;
Total höjd: 60 mm;
Mått (höjd × bredd × djup): 60 x 597 x 597 mm ;
Kompatibilitet med tillbehör för tak eller takinstallation: Visible profile ceiling version;
Kod för kapslingsklass: IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker;
Skyddskod för mekanisk påverkan: IK02 | 0.2 J standard;
Nettovikt: 3,870 kg;
Central nödbelysning: Ja;
Nödbelysning: DC-driven central nödbelysning;
Glödtrådstest: Temperatur 850 °C, under 30 s;
Säkerhetsmärkning, antändlighet: För montering på normalt lättantändliga ytor;
CE-märkning: Ja;
ENEC-märkning: ENEC-märkning;
Fotobiologisk risk: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778;
EU RoHS-kompatibel: Ja;
Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C;
Flimmervärde (PstLM): 1;
Stroboskopisk effekt: 0,4;
Omgivningstemperatur: +10 till +40 °C;
Sustainability rating: Unclassified;
Reparationsklass: Reparationsklass C, drivdonet i denna armatur kan bytas av en servicetekniker. Särskild försiktighet krävs vid demontering och återmontering, och specifika verktyg kan krävas. Reservdelar och dokumentation finns tillgängliga under en viss tid.;
Display Name Product: RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4;
Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC PCS U4;
Full EOC: 871951470824200;
Orderkod som visas (endast B2B): 910925868912;
Materialnummer (12NC): 910925868912;
SAP-räknare – antal per förpackning: 1;
SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8719514708242;
Räknare - antal förpackningar per kartong: 1;
EAN/UPC - Hölje: 8719514708242;
Produktfamiljskod: RC340B | FLEXBLEND RECESSED, module 600;

(c) Signify