Valaistusjärjestelmän on oltava LumiStreet gen2 tai vaihtoehtoisesti sen on täytettävä seuraavat kriteerit: Valaistusjärjestelmässä on LED-valaisimet, jotka tarjoavat suoran korvaavuuden perinteisille valonlähteille. Valaistusjärjestelmän on tuettava neljää valaisinrungon kokovaihtoehtoa ja valovirran on oltava 700–33 000 luumenia. Yli 40 erilaista valonjakoa on oltava saatavilla. Liitäntälaitteen ja LED-moduulin on sijaittava erillisissä lokeroissa saman valaisinrungon sisällä, ja painevaletussa rungossa ei saa olla jäähdytyslaippoja, jotta yläpinta on sileä ja siten vähemmän altis kulumiselle ja korroosiolle. Lisäksi valaisimen yläpuolella ei saa olla ruuveja korroosion ja veden sisäänpääsyn ehkäisemiseksi. Optiikan suoja tulee kiinnittää kahdella ruostumattomasta teräksestä valmistetulla ruuvilla. Valinnaisesti valaisin voidaan varustaa kahdella klipsillä ruuvien sijaan, mikä mahdollistaa työkaluttoman pääsyn liitäntälaitteeseen. Saatavilla on oltava myös valinnainen kytkentälevy, jonka avulla liitäntälaitteen ja ylijännitesuojalaitteen (SPD) poistaminen käy helposti. Valaistusjärjestelmässä on lisäksi oltava QR-pohjainen tunniste, joka tarjoaa pääsyn ajantasaisiin asennus-, huolto- ja varaosatietoihin helposti. Valaisimien tulee olla yhteensopivia valaistusohjausjärjestelmien ja ‑ohjelmistojen, kuten Interact Cityn, kanssa. Valaisimien on oltava myös erittäin kestäviä (iskunkestävyys IK08). Valovirran toleranssi: +/-7%; Alkuperäinen kromaattisuus: (0.382, 0.380) SDCM 5; Energiankulutuksen toleranssi: +/-10%; Alun Värintoistoindeksin toleranssi: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana: 5 %; Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 100 000 tunnin käyttöiän aikana: 10 %; Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (50 000 h): L98; Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (100 000 h): L95; Lamppuperheen koodi: LED240 | LED module 24000 lm; Ohjausyksiköiden lukumäärä: 1 yksikkö; Liitäntälaite mukana: Kyllä; Valonlähdemoduulin tyyppi: LED; Huoltotunniste: Kyllä; Arvoasteikko: Räätälöitävä; Takuuaika: 5 vuotta; Ylöspäin suuntautuvan valon suhde: 0; Valovirta: 28 560 lm; Värilämpötila (nim.): 4000 K; Valotehokkuus (nimellinen): 170 lm/W; Värintoistoindeksi (CRI): 70; Valonlähteen väri: 740 Neutral white; Valaisimen valokeila: 160° - 42° x 54°; Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi: Keskileveä valonjako 32; Tehokas heijastettu alue: 0,0246 m²; Tulojännite: 220-240 V; Viivatiheys: 50 to 60 Hz; Vakiovalovirran tehonkulutus käyttöiän lopussa: - W W W; Kytkentävirtasysäys: 53 A; Kytkentäaika: 0,3 ms; Teho: 168 W; Tehokerroin (murtoluku): 0.99; Liitäntä: 5-napainen pistoliitin; Kaapeli: -; Tuotteiden määrä tyypin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa: 8; Suojausluokka IEC: Suojausluokka II; Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali): Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto); Himmennettävä: Kyllä; Liitäntälaite/virtalähde/muuntaja: Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä; Ohjauskäyttöliittymä: DALI; Jatkuva valontuotto: Ei; Enimmäishimmennystaso: 0 % (digitaalinen); Rungon materiaali: Painevalettu alumiini; Heijastimen materiaali: Polykarbonaatti; Optiikan materiaali: Polykarbonaatti; Optisen kuvun/linssin materiaali: Lasi; Kiinnitysmateriaali: Alumiini; Kotelon väri: Harmaa; Asennuslaite: Yleisliitäntä säädettävissä 32–76 mm:n halkaisijalle; Optisen kuvun/linssin muoto: Litteä; Optisen kuvun/linssin viimeistely: Clear; Kokonaispituus: 865 mm; Kokonaisleveys: 340 mm; Kokonaiskorkeus: 100 mm; Mitat (korkeus x leveys x syvyys): 100 x 340 x 865 mm ; Suojausluokan koodi: IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta; Mekaanisen iskusuojauksen koodi: IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan; Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa: 0°; Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa: 0°; Optiikan suojan tyyppi: Tasolasi; Nettopaino: 10,000 kg; Tulenarkuusmerkintä: Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille; CE-merkintä: Kyllä; ENEC-merkintä: ENEC plus -merkki; RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä; Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq: 25 °C; Ympäristön lämpötila: -40...+50 ˚C; Kestävän kehityksen profiili: Signify Circle; Display Name Product: BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6; Näytettävä tilauskoodin kuvaus (DTN, vain B2B): BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6; EOC-koodi: 872016947183200; Näytetty tilauskoodi (vain B2B): 910925869854; Tuotekoodi (12NC): 910925869854; SAP-osoittaja – määrä/pakkaus: 1; SAP EAN/UPC - kpl/sarja/kotelo: 8720169471832; Tuotepakkausten määrä laatikossa: 1; EAN/UPC – laatikko: 8720169471832; Tuoteperheen koodi: BGP294 | LumiStreet gen2 Large; (c) Signify