Belysningssystemet måste vara LumiStreet gen2 eller uppfylla följande kriterier: Belysningssystemet måste ha LED-baserade lampor för direktersättning med eftermontering av konventionella ljuskällor. Belysningssystemet måste kunna välja mellan fyra armaturhusstorlekar som i sin tur erbjuder ett utbud av ljusflöden från 700 till 33 000 lumen. Den måste kunna välja mellan mer än 40 olika ljusfördelningar. Driftdonet och LED-enheten ska vara placerade i ett separat fack i samma produkthölje och det pressgjutna aluminiumhöljet får inte ha några kylflänsar för att säkerställa en slät toppyta som är mindre utsatt för slitage och korrosion. Dessutom får armaturerna inte ha någon skruv uppifrån för att ytterligare undvika korrosion och vattenläckage. Stängning av locket ska ske via två rostfria skruvar. Som tillval kan lampan utrustas med två klämmor i stället för skruvar för att ge åtkomst till driftdonsfacket utan verktyg. En extra driftdonsplatta bör finnas tillgänglig för enkel drift eller SPD-borttagning. Belysningssystemet måste dessutom ha ett QR-baserat identifieringssystem som gör varje armatur unikt identifierbar och därmed gör det möjligt att enkelt och korrekt hänvisa till installations-, underhålls- och reservdelsinformation. Armaturerna måste vara systemklara för anslutning till belysningsstyrning och program som Interact City. Dessutom måste varje armatur vara mycket robust med en slagskyddsklass på IK08. Tolerans för ljusflöde: +/-7%; Initial kromaticitet: (0.382, 0.380) SDCM 5; Energiförbrukningstolerans: +/-10%; Init. Tolerans för färgåtergivningsindex: +/-2; SDCM: SDCM≤5; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim: 5 %; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim: 10 %; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar: L98; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar: L95; Lampfamiljskod: LED240 | LED module 24000 lm; Antal driftdonsenheter: 1 enhet; Driftdon ingår: Ja; Typ av ljuskälla: LED; Service tag: Ja; Värdetrappa: Specifikation; Garantitid: 5 år; Uppåtriktat ljusflödesförhållande: 0; Ljusflöde: 28 560 lm; Korrelerad färgtemperatur (Nom): 4000 K; Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 170 lm/W; Färgåtergivningsindex: 70; Ljuskällans färg: 740 neutralvit; Armaturens ljusfördelning: 160° - 42° x 54°; Optiktyp utomhus: Medelstrålande ljusfördelning 32; Effektiv projicerad yta: 0,0246 m²; Ingångsspänning: 220-240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Slutlig CLO-energiförbrukning: - W W W; Ingående ström: 53 A; Ingåendetid: 0,3 ms; Effekt: 168 W; Effektfaktor (fraktion): 0.99; Anslutning: Två 5-poliga tryckanslutningar; Kabel: -; Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 8; Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass II; Surge Protection (Common/Differential): Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common; Dimbar: Ja; Driftdon/strömenhet/transformator: Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt; Styrgränssnitt: DALI; Konstant ljusflöde: Nej; Max. dimringsnivå: 0 % (digital); Armaturhusets material: Pressgjuten aluminium; Material i reflektor: Polykarbonat; Material i optiken – LOV: Polykarbonat; Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Glas; Fixation material: Aluminium; Armaturhusets färg: Grå; Monteringsenhet: Universell för en diameter på 32–76 mm, justerbar; Optisk glaskupa/optikens form – LOV: Plan; Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: Klar; Total längd: 865 mm; Total bredd: 340 mm; Total höjd: 100 mm; Mått (höjd × bredd × djup): 100 x 340 x 865 mm ; Kod för kapslingsklass: IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar; Skyddskod för mekanisk påverkan: IK08 | 5 J slagtålig; Standardvinkel för stolptoppsmontage: 0°; Standardvinkel för sidoingång: 0°; Typ av optisk kåpa: Planglas; Nettovikt: 10,000 kg; Säkerhetsmärkning, antändlighet: För montering på normalt lättantändliga ytor; CE-märkning: Ja; ENEC-märkning: ENEC plus-märkning; EU RoHS-kompatibel: Ja; Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C; Omgivningstemperatur: –40 till +50 °C; Sustainability rating: Signify Circle; Display Name Product: BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6; Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6; Full EOC: 872016947183200; Orderkod som visas (endast B2B): 910925869854; Materialnummer (12NC): 910925869854; SAP-räknare – antal per förpackning: 1; SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8720169471832; Räknare - antal förpackningar per kartong: 1; EAN/UPC - Hölje: 8720169471832; Produktfamiljskod: BGP294 | LumiStreet gen2 Large; (c) Signify