Sistemul de iluminat trebuie să fie CoreLine Malaga LED de la Philips sau, alternativ, trebuie să respecte următoarele criterii: Sistemul de iluminat trebuie să includă corpuri de iluminat cu LED, cu două carcase disponibile, din aluminiu turnat sub presiune, care permit înlocuirea balastului. Trebuie să aibă un sistem de identificare bazat pe QR, care să permită identificarea fiecărui corp de iluminat în parte și astfel, accesarea cu ușurință și exactitate a informațiilor despre instalare, întreținere și piesele de schimb. Corpurile de iluminat trebuie să fie foarte robuste, cu un grad de protecție la infiltrații de IP65 și un grad de rezistență la impact de IK08. Toleranță flux luminos: +/-7%; Cromatică inițială: (0.41, 0.39) SDCM ≤5; Toleranță consum de energie: +/-10%; Inițială Toleranța indicelui de redare a culorilor: +/-2; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h: 5 %; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h: 10 %; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h: L98; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 100.000 h: L70; Cod familie lămpi: LED44 | LED module 4400 lm; Număr de unități de echipament: 1 unitate; Balast inclus: Da; Tip motor sursă de lumină: LED; Etichetă de service: Da; Tier: Performanță; Perioadă de garanţie: 5 ani; Randament luminos orientat în sus: 0; Flux luminos: 3.784 lm; Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000 K; Randament luminos (nominal) (nom.): 135 lm/W; Indice de redare a culorilor (IRC): 70; Culoare sursă de lumină: Alb neutru 740; Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: -; Tip optic exterior: Distribuție medie; Zona proiectată efectivă: 0,0225 m²; Tensiune de intrare: De la 220 până la 240 V; Frecvență linie: 50 to 60 Hz; Consum inițial de energie CLO: N/A W W W; Consum mediu de energie CLO: N/A W W; Consum de curent CLO final: N/A W W W; Curent de pornire: 7,1 A; Timp pornire: 61,2 ms; Putere: 25 W; Factor de putere (fracție): 0.97; Conexiune: Conector push-in cu eliberare a tragerii; Cablu: -; Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 11; Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță I; Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial): Nivel de protecție contra supratensiunii de până la 4 kV în regim diferențial și 4 kV în regim comun; Cablaj de trecere: -; Cu reglarea intensității luminoase: Nu; Balast/unitate de alimentare/transformator: Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit); Flux luminos constant: Nu; Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase: Nu se aplică; Fotocelulă: -; Material carcasă: Aluminiu turnat; Material reflector: -; Material sistem optic: Polimetil metacrilat; Capac optic/material lentilă: Sticlă securizată; Material de fixare: Aluminiu; Culoare carcasă: Gri; Dispozitiv de montare: Universal pentru diametrul de la 42 la 60 mm reglabil; Capac optic/formă lentilă: Plat; Finisaj capac optic/finisaj: Transparent; Finisaj reflector: -; Lungime totală: 333 mm; Lățime totală: 197 mm; Înălțime totală: 78 mm; Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime): 78 x 197 x 333 mm ; Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă; Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK08 | 5 J rezistent la vandalizare; Unghi standard de înclinație în cap de stâlp: -; Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț: 0°; Tip capac optic/lentilă: Sticlă plată; Greutate netă: 2,200 kg; Marcaj de inflamabilitate: -; Marcaj CE: Da; Marcaj ENEC: Marcaj ENEC; Risc fotobiologic: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; În conformitate cu RoHS: Da; Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C; Interval temperatură ambientală: De la -40 până la +35 ºC; Scor de sustenabilitate: Unclassified; Categorie de reparații: Făcând parte din clasa de reparații C, balastul poate fi înlocuit de un tehnician de service. Este necesară o atenție deosebită în timpul dezasamblării și reasamblării și pot fi necesare unelte specifice. Piesele și documentația sunt disponibile pentru o perioadă de timp.; GWP total A1-A3 (CO2eq) in EPD: 44,9 kg CO₂e; Raportul de materiale nevirgine din produs: 8,81 %; Recyclable content ratio of the finished product: 56,5 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate declarată: Vă rugăm să calculați folosind valoarea mixului energetic local: Putere declarată (kW) * Durata de viață declarată (ore) * Mix energetic (kg CO2eq / kWh); GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate funcțională: Vă rugăm să calculați folosind valoarea locală a mixului energetic: Puterea declarată – unitate (kW) * 1000 (lm)/fluxul luminos – unitate declarată (lm) * 35000 (ore) * mixul energetic (kg CO2 eq/kWh); Display Name Product: BRP101 LED44/740 I DM; Descrierea codului de comandă afișat (doar DTN, B2B): BRP101 LED44/740 I DM; Full EOC: 872016947184900; Cod de comandă afișat (doar B2B): 47184900; Număr material (12NC): 910925869855; Numărător SAP – Cantitate per pachet: 1; SAP EAN/UPC – Bucată/Set/Cutie: 8720169471849; Numărător SAP – Pachete per exterior: 1; EAN/UPC – Cutie: 8720169471849; Cod familie de produse: BRP101 | CoreLine Malaga LED small; (c) Signify