Wymagany jest system oświetlenia typu CoreLine Malaga LED firmy Philips lub system spełniający poniższe kryteria: System oświetleniowy musi zawierać oprawy oparte na diodach LED w dwóch obudowach wykonanych z aluminium odlewanego pod ciśnieniem, w których można wymienić sterownik. System musi mieć oznakowanie QR umożliwiające jednoznaczną identyfikację opraw i łatwe odnajdowanie informacji na temat instalacji, konserwacji i części zamiennych. Oprawy muszą być bardzo wytrzymałe, o stopniu szczelności IP65 i odporności na uderzenia IK08. Tolerancja strumienia świetlnego: +/-7%; Początkowa chromatyczność: (0.41, 0.39) SDCM ≤5; Tolerancja zużycia energii: +/-10%; Początkowy Tolerancja wskaźnika oddawania barw: +/-2; Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.: 5 %; Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 100 000 godz.: 10 %; Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 50000h: L98; Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie użytkowania* 100000 h: L70; Kod rodziny lamp: LED69 | LED module 6900 lm; Liczba sztuk osprzętu zasilającego: 1 jednostka; W zestawie sterownik: Tak; Typ silnika źródła światła: LED; Service Tag: Tak; Tier: Wydajność; Okres gwarancji: 5 lat; Sprawność świetlna w górę: 0; Strumień Świetlny: 6 160 lm; Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 3000 K; Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 132 lm/W; Wskaźnik oddawania barw (CRI): 70; Barwa źródła światła: 730 barwa ciepło-biała; Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej: -; Typ optyki zewnętrznej: Średni rozsył; Efektywny obszar projekcji: 0,0225 m²; Napięcie wejściowe: 220 do 240 V; Częstotliwość linii: 50 to 60 Hz; Początkowe zużycie energii CLO: N/A W W W; Średnie zużycie energii CLO: N/A W W; Końcowy pobór mocy przy włączonym CLO: N/A W W W; Prąd rozruchowy: 7,1 A; Czas rozruchu: 61,2 ms; Moc: 47 W; Współczynnik mocy (ułamek): 0.98; Połączenie: Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia; Przewód: -; Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B: 11; Klasa ochrony IEC: Klasa bezpieczeństwa II; Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa): Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 4 kV w trybie różnicowym i 4 kV w trybie wspólnym; Okablowanie przelotowe: -; Z możliwością przyciemniania: Nie; Zasilacz/moduł zasilający/transformator: Zasilacz (wł./wył.); Stały strumień świetlny: Nie; Maksymalny poziom przyciemnienia: Nie dotyczy; Fotokomórka: -; Materiał Korpusu: Odlew aluminiowy; Materiał reflektora: -; Materiał optyki: polimetakrylan metylu; Materiał klosza/soczewki: Szyba hartowana; Materiał mocowania: Aluminium; Kolor Korpusu: Szary; Urządzenie montażowe: Uniwersalne do średnicy 42 do 60 mm regulowane; Kształt klosza/soczewki: Płaskie; Wykończenie klosza/soczewki: Przezroczyste; Wykończenie odbłyśnika: -; Całkowita długość: 493 mm; Całkowita szerokość: 217 mm; Całkowita wysokość: 79 mm; Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 79 x 217 x 493 mm ; Kod stopnia ochrony: IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne; Mech. kod ochrony przed uderzeniami: IK08 | 5 J ochrona przed wandalami; Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie: -; Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku: 0°; Typ klosza: Szyba płaska; Waga netto: 3,300 kg; Oznaczenie palności: -; Znak CE: Tak; Oznaczenie ENEC: Znak ENEC; Ryzyko fotobiologiczne: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Zgodność z normą UE RoHS: Tak; Wydajność w temperaturze otoczenia Tq: 25 °C; Zakres temperatury otoczenia: Od –40°C do +35°C; Ocena zrównoważonego rozwoju: Unclassified; Klasa naprawy: Klasa napraw C, sterownik tej oprawy oświetleniowej może zostać wymieniony przez technika serwisowego. Podczas demontażu i ponownego montażu należy zachować szczególną ostrożność i mogą być potrzebne specjalne narzędzia. Części i dokumentacja będą dostępne przez określony czas.; Całkowity potencjał tworzenia efektu cieplarnianego A1-A3 (ekwiwalent CO2) w EPD: 59,7 kg CO₂e; Współczynnik materiału wtórnego produktu: 6,82 %; Współczynnik zawartości materiałów nadających się do recyklingu w gotowym produkcie: 50,7 %; Całkowity GWP B6 (kg CO₂eq) – jednostka deklarowana: Proszę obliczyć, używając lokalnej wartości miksu energetycznego: Zadeklarowana moc (kW) * zadeklarowana żywotność (godziny) * miks energetyczny (kg CO2eq / kWh); Całkowity GWP B6 (kg CO₂eq) – jednostka funkcjonalna: Proszę obliczyć według lokalnej wartości miksu energetycznego: zadeklarowana moc (kW) * 1000 (lm) / zadeklarowany strumień świetlny (lm) * 35000 (godz.) * miks energetyczny (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BRP102 LED69/730 II DM; Opis wyświetlanego kodu zamówienia (DTN, tylko B2B): BRP102 LED69/730 II DM; Full EOC: 872016947200600; Wyświetlany kod zamówienia (tylko B2B): 47200600; Numer materiału (12NC): 910925869871; Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu: 1; SAP EAN/UPC - Sztuka/zestaw/opakowanie: 8720169472006; Numerator - Packs per outer box: 1; EAN/UPC – Opakowanie: 8720169472006; Rodzina produktów: BRP102 | CoreLine Malaga LED large; (c) Signify