Il sistema di illuminazione deve essere AluRoad gen2 oppure, in alternativa, deve soddisfare i seguenti criteri: il sistema di illuminazione deve essere dotato di apparecchi di illuminazione a LED certificati ENEC, adatti per nuove installazioni o per sostituzioni 1:1 in retrofit. Dovrebbe offrire un'ampia gamma di flussi luminosi, con un flusso del sistema compreso tra 2.000 e 14.700 lumen in un singolo apparecchio di illuminazione. È necessario raggiungere un'elevata efficacia, fino a 165 lm/W. Deve essere disponibile un'ampia scelta di almeno 3 ottiche stradali per ottimizzare in base all'applicazione. Deve essere disponibile uno schermo opzionale per luce molesta o retroilluminazione (eccetto per ottica simmetrica), anche come retrofit. Inoltre, deve essere possibile scegliere tra una temperatura di colore della luce 730 o 740. Il sistema di illuminazione deve disporre di un sistema di identificazione basato su QR che renda ogni apparecchio univocamente identificabile, consentendo così di riferirsi facilmente e accuratamente alle informazioni relative all’installazione, alla manutenzione e ai ricambi. Il vano portaelettronica dell'apparecchio di illuminazione può essere aperto allentando non più di 4 viti. L'alimentatore può essere sostituito utilizzando soltanto un normale cacciavite. Gli apparecchi di illuminazione devono essere protetti contro l’ingresso di polveri e acqua secondo IP66, protetti contro gli urti secondo IK08 e devono offrire flessibilità di attacco con possibilità di connessione a pali di dimensioni 48/60 e 76 mm, che possono essere regolati in una posizione di inclinazione compresa tra 0 e -15 gradi. Gli apparecchi di illuminazione dovrebbero inoltre avere una lunga durata di 100.000 ore con valore L94 minimo. Il sistema deve offrire un'ampia scelta di opzioni di regolazione e controllo, come lineswitch, dynadim, CLO, DALI, fino alla compatibilità con il sistema Zhaga ready Zd4i e Interact City, per ottimizzare l'efficienza tramite l'illuminazione intelligente implementata in futuro. L'apparecchio per illuminazione ha una garanzia di 5 anni. Tolleranza al flusso luminoso: +/-7%; Cromaticità iniziale: (0.38. 0.38) SDCM <5; Tolleranza consumo energetico: +/-10%; Init. Color Rendering Index Tolerance: +/-2; Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h: 5 %; Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h: 10 %; Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h: L98; Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore: L95; Codice famiglia lampada: LED70 | LED module 7000 lm; Numero di riduttori: 1 unità; Driver incluso: Sì; Tipo di motore sorgente luminosa: LED; Service tag: Sì; Tier: Performance; Periodo di garanzia: 5 anni; Rapporto di emissione luminosa verso l'alto: 0; Flusso luminoso: 5.880 lm; Temperatura di colore correlata (Nom): 4000 K; Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 149 lm/W; Indice di resa cromatica (CRI): 70; Colore sorgente luminosa: 740 bianco neutro; Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione: 5° x 55° x 150°; Tipo di ottica aree esterne: Distribuzione ampia DW; Superficie di proiezione effettiva: 0,03 m²; Tensione in ingresso: 220-240 V; Frequenza di linea: 50 to 60 Hz; Corrente di spunto: 18,7 A; Tempo di spunto: 0,28 ms; Consumo energetico: 39,5 W; Fattore di potenza (frazione): 0.98; Connessione: Connettore a pressione 4 poli; Cavo: -; Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B): 30; Classe di protezione IEC: Classe di isolamento I; Protezione da sovratensioni (comune/differenziale): Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune; Dimmerabile: Sì; Driver/unità alimentazione/trasformatore: Unità di alimentazione con interfaccia DALI; = Emissione luminosa costante: No; Materiale del corpo: Alluminio pressofuso; Materiale del riflettore: -; Materiale ottico: Polimetilmetacrilato; Materiale copertura ottica/lenti: Vetro; Materiale fissaggio: Acciaio inox; Colore alloggiamento: Grigio; Dispositivo di montaggio: Universale per diametro 48-60 mm regolabile; Forma copertura ottica/lenti: Piatta; Finitura copertura ottica/lenti: Trasparente; Lunghezza complessiva: 428 mm; Larghezza complessiva: 230 mm; Altezza complessiva: 95 mm; Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità): 95 x 230 x 428 mm ; e una gestione termica: IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto; Codice di protezione dagli impatti meccanici: IK09 | 10 J; Angolo standard di inclinazione testa palo: 0°; Angolo di inclinazione standard ingresso laterale: 0°; Tipo copertura ottica: Vetro piano; Peso netto: 3,400 kg; Marchio di infiammabilità: -; Marchio CE: Sì; Marchio ENEC: Marchio ENEC; Conformità a RoHS EU: Sì; Temperatura ambiente performance Tq: 25 °C; Intervallo temperatura ambiente: Da -40 °C a 50 °C; Rating di sostenibilità: Signify Circle; Classe di riparazione: Riparazione di classe B, il driver e la sorgente luminosa di questo apparecchio possono essere sostituiti da un tecnico dall'assistenza. I pezzi di ricambio e la documentazione sono disponibili per un periodo di tempo ampio.; GWP totale A1-A3 (CO2eq) nell'EPD: 25,9 kg CO₂e; Rapporto materiale non vergine del prodotto: 44,9 %; Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito: 62,1 %; GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità dichiarata: Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO2eq / kWh); GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità Funzionale: Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO2 equivalente / kWh); Display Name Product: BGP021 LED70/740 DM10 GR 48/60A; Descrizione del codice ordine visualizzato (solo DTN, B2B): BGP021 LED70/740 DM10 GR 48/60A; Full EOC: 872016949921800; Codice ordine visualizzato (solo B2B): 49921800; Codice materiale (12NC): 910925870394; Numeratore SAP - Quantità per confezione: 1; EAN/UPC SAP - Pezzo/set/scatola: 8720169499218; Numeratore - Confezioni per scatola esterna: 1; EAN/UPC - Case: 8720169499218; Codice famiglia prodotto: BGP021 | BGP021 AluRoad gen2 Pro Mini; (c) Signify