Bei dem Beleuchtungssystem muss es sich um das Lichtband Philips Maxos unify von Signify handeln oder es muss gleichwertige Eigenschaften aufweisen und folgende Kriterien erfüllen: Portfolio: Best; Eingangsspannung: 222 bis 240 V; Netzfrequenz: 50 to 60 Hz; IEC-Schutzklasse: Schutzklasse I; Gesamte Länge: 213 mm; Gesamte Breite: 96 mm; Gesamte Höhe: 111 mm; Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 111 x 96 x 213 mm ; Material: Stahl; Schutzart (IP): IP20 | Fernhalten von Fingern; Schlagfestigkeit (IK): IK02 | 0,2 J Standard; Zubehörfarbe: Weiß; Nettogewicht: 0.800 kg; CE-Zeichen: Ja; EU RoHS-konform: Ja; Produktnamen anzeigen: LL550E MPL Gen2 WH; Angezeigter Bestellcode, Beschreibung (DTN, nur B2B): LL550E MPL Gen2 WH; Vollständiger EOC (nur B2B): 872016995629200; Angezeigter Bestellcode (nur B2B): 95629200; Material-Nummer (12NC): 910925870977; SAP-Anzahl pro Verpackung: 1; SAP EAN/UPC – Stück/Set/Kiste: 8720169956292; SAP-Zähler – Pakete pro Außenkarton: 1; EAN Umverpackung: 8720169956292; Produktfamiliencode: LL550E | Maxos unify electrical accessories; (c) Signify