Le système d’éclairage doit être un modèle Maxos fusion de Philips ou il doit répondre aux critères suivants. Il doit s’agir d’un système de réglettes sur rails dont le boîtier peut contenir jusqu’à 12 câbles de 2,5 mm2 ainsi qu’un dispositif de mise à la terre de protection. Le rail doit être compatible avec tous les scénarios d’éclairage de secours et permettre de positionner et repositionner les équipements de manière flexible. Ce système d’éclairage doit également permettre à d’autres dispositifs d’être intégrés sur la même ossature de manière à réduire l’encombrement au plafond. De plus, il doit être possible de guider les câbles le long de la partie supérieure du rail à l’aide d’accessoires pour gaine de câbles spécifiques. Le luminaire doit afficher une efficacité pouvant atteindre 185 lm/W avec une dépréciation du flux lumineux maximale de 20 % sur 100 000 heures. Il doit être équipé d’optiques en polycarbonate plat offrant une uniformité de température de couleur très élevée ainsi qu’une lumière diffuse uniforme. Afin d’optimiser pleinement la conception d’éclairage, le système de réglettes doit être doté d’un large choix d’options de flux, jusqu’à 11 faisceaux de lumière précis, une gamme complète de températures de couleur, notamment les versions CRI90. Le compartiment optique doit bénéficier d’une protection au moins égale à IP53. Valeur ajoutée: Premium; Tension d'entrée: 222 à 240 V; Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz; Classe de protection IEC: Classe électrique I; Longueur totale: 213 mm; Largeur totale: 96 mm; Hauteur totale: 111 mm; Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 111 x 96 x 213 mm ; Matériaux: Acier; Code d'indice de protection: IP20 | Protection des doigts; Code de protection contre les chocs méca.: IK02 | 0,2 J standard; Couleur des accessoires: Blanc; Poids net: 0.800 kg; Marquage CE: Oui; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Display Name Product: LL500E MPL Gen2 WH; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): LL500E MPL Gen2 WH; Code EOC: 872016995631500; Code de commande affiché (B2B uniquement): 95631500; Code 12NC: 910925870979; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8720169956315; Conditionnement par carton: 1; EAN/UPC - Boîte: 8720169956315; Code famille de produits: LL500E | Maxos fusion Electrical; (c) Signify