Il sistema d'illuminazione deve essere Maxos fusion di Philips o, in alternativa, deve soddisfare i seguenti criteri. Il sistema d'illuminazione deve essere un sistema di canalizzazione su binario con il corpo del tronco con una capacità fino a 12 fili da 2,5 mm2 e messa a terra di protezione. Il binario portante a binario deve accogliere tutti gli scenari d'illuminazione di emergenza e consentire il posizionamento e il riposizionamento flessibili delle apparecchiature. Il sistema d'illuminazione deve prevedere anche dispositivi aggiuntivi da integrare sulla stessa dorsale per disordinare il soffitto. Inoltre, deve essere presente un'opzione per guidare i cavi lungo la parte superiore del bagagliaio tramite accessori per canaline portacavi dedicati. Il pannello dell'apparecchio per illuminazione deve offrire un'efficacia fino a 185 lm/W con un deprezzamento dei lumen massimo del 20% in 100.000 ore. l'apparecchio deve avere un'ottica piana in policarbonato che offre un'elevatissima uniformità della temperatura di colore e una luce diffusa uniforme. Per ottimizzare completamente la progettazione illuminotecnica, il sistema di canalizzazione deve essere supportato da una vasta scelta di opzioni di flusso, fino a 11 fasci di luce precisi, gamma completa di CCT comprese le versioni CRI90. Il vano ottico deve avere una classe di protezione minima pari a IP53. Tier: Specifiche tecniche; Tensione in ingresso: Da 222 a 240 V; Frequenza di linea: 50 to 60 Hz; Classe di protezione IEC: Classe di isolamento I; Lunghezza complessiva: 213 mm; Larghezza complessiva: 96 mm; Altezza complessiva: 111 mm; Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità): 111 x 96 x 213 mm ; Materiale: Acciaio; e una gestione termica: IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito; Codice di protezione dagli impatti meccanici: IK02 | 0,2 J standard; Colore accessori: Bianco; Peso netto: 0,800 kg; Marchio CE: Sì; Conformità a RoHS EU: Sì; Display Name Product: LL500E MPL Gen2 WH; Descrizione del codice ordine visualizzato (solo DTN, B2B): LL500E MPL Gen2 WH; Full EOC: 872016995631500; Codice ordine visualizzato (solo B2B): 95631500; Codice materiale (12NC): 910925870979; Numeratore SAP - Quantità per confezione: 1; EAN/UPC SAP - Pezzo/set/scatola: 8720169956315; Numeratore - Confezioni per scatola esterna: 1; EAN/UPC - Case: 8720169956315; Codice famiglia prodotto: LL500E | Maxos fusion Electrical; (c) Signify