Belysningssystemet må være Maxos fusion fra Philips eller oppfylle følgende kriterier. Belysningssystemet skal være et skinnebasert grupperingssystem med innfatning som har kapasitet på opptil 12 ledninger på 2,5 mm2 og beskyttende jording. Den skinnebaserte grupperingsskinnen må imøtekomme alle nødlysscenarier og tillate fleksibel plassering og reposisjonering av armatur. Belysningssystemet må også sørge for at flere enheter integreres på samme skinne slik at taket ser ryddig ut. I tillegg må det være mulighet for å føre kabler langs toppen av skinnen via eget kabelkanaltilbehør. Armaturpanelet må ha opp til 185 lm/W med lumenforringelse på maks 20 % over 100 000 timer. Armaturen må ha flat polykarbonatoptikk som gir svært jevn fargetemperatur og jevnt diffust lys. For å optimalisere lysdesignen fullt ut må lysrørene støttes med et mangfoldig utvalg av lysstrømalternativer, opptil 11 presise lysstråler, hele utvalget av CCT-er inkludert CRI90-versjoner. Det optiske kammeret må være beskyttet til minst IP53. Verditrapp: Spesifikasjon; Inngangsspenning: 222 til 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; IEC-beskyttelsesklasse: Sikkerhetsklasse I; Total lengde: 213 mm; Total bredde: 96 mm; Total høyde: 111 mm; Mål (høyde x bredde x høyde): 111 x 96 x 213 mm ; Materialer: Stål; Ingress beskyttelseskode: IP20 | Fingerbeskyttet; Mekanisk støtbeskyttelseskode: IK02 | 0,2 J standard; Tilbehørsfarge: Hvit; Nettovekt: 0,800 kg; CE-merke: Ja; I samsvar med EU RoHS: Ja; Display Name Product: LL500E MPL Gen2 WH; Vist ordrekodebeskrivelse (kun DTN, B2B): LL500E MPL Gen2 WH; Full EOC: 872016995631500; Anvist bestillingskode (bare B2B): 910925870979; Materialenummer (12NC): 910925870979; SAP – Antall per pakke: 1; SAP EAN/UPC – stk./sett/boks: 8720169956315; SAP-teller – pakker per utvendige: 1; EAN/UPC – boks: 8720169956315; Produktseriekode: LL500E | Maxos fusion Electrical; (c) Signify