Belysningssystemet måste vara Maxos fusion från Philips eller måste motsvara följande kriterier: Belysningssystemet bör vara ett skensystem där trunkarmaturhuset har plats för upp till 12 ledningar på 2,5 mm² och skyddsjord. Trunkskenan ska passa alla nödbelysningsscenarier och möjliggöra flexibel placering och omplacering av armaturer. Belysningssystemet ska även ha plats för ytterligare enheter som ska integreras i samma stamnät för ett mer diskret och prydligt tak. Dessutom ska det vara möjligt att dra kablar längs den övre delen av skenan via avsedda kabelkanalstillbehör. Armaturens panel ska ge upp till 185 lm/W med en ljusnedgång på högst 20 % under 100 000 timmar. Armaturen ska ha plan optik av polykarbonat som ger mycket hög enhetlighet på färgtemperatur och indirekt ljus. För att kunna nyttja belysningsdesignen på bästa möjliga sätt ska skenystemet kunna användas för flera olika typer av ljusflöden, upp till 11 exakta ljusbilder och hela CCT-serien (inklusive CRI90-utföranden). Optikhuset ska vara minst IP53-klassificerat. Värdetrappa: Specifikation; Ingångsspänning: 222–240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass I; Total längd: 213 mm; Total bredd: 96 mm; Total höjd: 111 mm; Mått (höjd × bredd × djup): 111 x 96 x 213 mm ; Material: Stål; Kod för kapslingsklass: IP20 | Petskyddad; Skyddskod för mekanisk påverkan: IK02 | 0.2 J standard; Tillbehörsfärg: Vit; Nettovikt: 0,800 kg; CE-märkning: Ja; EU RoHS-kompatibel: Ja; Display Name Product: LL500E MPL Gen2 WH; Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): LL500E MPL Gen2 WH; Full EOC: 872016995631500; Orderkod som visas (endast B2B): 910925870979; Materialnummer (12NC): 910925870979; SAP-räknare – antal per förpackning: 1; SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8720169956315; Räknare - antal förpackningar per kartong: 1; EAN/UPC - Hölje: 8720169956315; Produktfamiljskod: LL500E | Maxos fusion Electrical; (c) Signify