Belysningssystemet skal være Maxos fusion fra Philips eller evt. svare til følgende kriterier. Belysningssystemet skal være et skinnebaseret samlesystem, hvor armaturhuset har kapacitet til op til 12 ledninger på 2,5 mm2 og jordforbindelse. Samleskinnen skal passe til alle scenarier, hvor der er behov for nødbelysning, og give mulighed for fleksibel placering og omplacering af armaturer. Belysningssystemet skal give mulighed for, at der kan integreres flere enheder på den samme struktur, så loftet ikke fremstår rodet. Derudover skal der være mulighed for at føre kabler langs toppen af samlingen via dedikerede kabelkanaler, der fås som tilbehør. Armaturpanelet skal give et lysudbytte på op til 185 lm/W med lumenforringelse på maks. 20 % over 100.000 timer. Armaturet skal have en plan optik i polykarbonat, der sikrer høj ensartethed af farvetemperatur, og at lyset spredes ensartet. For at optimere belysningsdesignets fulde potentiale skal samlesystemet understøttes af et forskelligartet udvalg af strømekstraudstyr, op til 11 præcise lysstråler, et fuldt udvalg af CCT'er, herunder CRI90-versioner. Optikrummet skal som minimum være beskyttet med IP53-klassifikation. Værditrappe: Specifikation; Indgangsspænding: 222 til 240 V; Linjefrekvens: 50 to 60 Hz; Beskyttelsesklasse IEC: Sikkerhedsklasse I; Samlet længde: 213 mm; Samlet bredde: 96 mm; Samlet højde: 111 mm; Mål (højde x bredde x dybde): 111 x 96 x 213 mm ; Materiale: Stål; Kode for indtrængningsbeskyttelse: IP20 | Fingerbeskyttelse; Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK02 | 0,2 J, standard; Farve på tilbehør: Hvid; Nettovægt: 0,800 kg; CE-mærke: Ja; EU RoHS-godkendt: Ja; Display Name Product: LL500E MPM Gen2 WH; Vist ordrekodebeskrivelse (DTN, kun B2B): LL500E MPM Gen2 WH; Full EOC: 872016995632200; Vist ordrekodetilbehør (kun B2B): 910925870980; Materialenummer (12NC): 910925870980; SAP-tæller – antal pr. pakke: 1; SAP EAN/UPC - Styk/Sæt/æske: 8720169956322; Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage): 1; EAN/UPC – kasse: 8720169956322; Produktseriekode: LL500E | Maxos fusion Electrical; (c) Signify