Valaistusjärjestelmän on oltava Philipsin valmistama Maxos fusion, tai sen on täytettävä oheiset ehdot. Valaistusjärjestelmän on oltava kiskojärjestelmä, jonka rungossa on riittävästi kapasiteettia 12 x 2,5 mm²:n johtimelle sekä suojamaadoitukselle. Järjestelmän on tuettava kaikkia turvavalaistusvaihtoehtoja, valaisimien joustavaa asennusta ja asennuspaikan siirtoa sekä samaan perusrakenteeseen liitettäviä muita laitteita sisäkaton pitämiseksi siistinä. Kaapeleiden tulee olla ohjattavissa kulkemaan rampin päällä johtokanavavarusteiden avulla. Valaisinpaneelin enimmäisvalaisutehon tulee olla 185 lm/W ja valovirran aleneman enintään 20 % 100 000 käyttötunnin aikana. Valaisimessa on oltava litteä polykarbonaatista valmistettu optiikka, jonka värilämpötila on tasainen ja hajavalo yhtenäinen. Valaistusrakenteen optimoimiseksi reititysjärjestelmä tulee tukea erilaisia valovuovaihtoehtoja, enimmillään 11 tarkkaa valokeilaa ja täydellistä valikoimaa värilämpötiloja CRI90-versiot mukaan lukien. Optisen lokeron minimisuojausluokitus on IP53. Arvoasteikko: Räätälöitävä; Tulojännite: 222–240 V; Viivatiheys: 50 to 60 Hz; Suojausluokka IEC: Suojausluokka I; Kokonaispituus: 213 mm; Kokonaisleveys: 96 mm; Kokonaiskorkeus: 111 mm; Mitat (korkeus x leveys x syvyys): 111 x 96 x 213 mm ; Materiaali: Teräs; Suojausluokan koodi: IP20 | Kosketussuojattu; Mekaanisen iskusuojauksen koodi: IK02 | 0.2 J standard; Lisävarusteen väri: White; Nettopaino: 0,800 kg; CE-merkintä: Kyllä; RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä; Display Name Product: LL500E MPM Gen2 WH; Näytettävä tilauskoodin kuvaus (DTN, vain B2B): LL500E MPM Gen2 WH; EOC-koodi: 872016995632200; Näytetty tilauskoodi (vain B2B): 910925870980; Tuotekoodi (12NC): 910925870980; SAP-osoittaja – määrä/pakkaus: 1; SAP EAN/UPC - kpl/sarja/kotelo: 8720169956322; Tuotepakkausten määrä laatikossa: 1; EAN/UPC – laatikko: 8720169956322; Tuoteperheen koodi: LL500E | Maxos fusion Electrical; (c) Signify