Het verlichtingssysteem moet Maxos fusion van Philips zijn of eventueel een alternatief dat volledig voldoet aan de volgende criteria. Het verlichtingssysteem moet een draagprofielsysteem met een spanningsrail zijn, waarbij de behuizing van het draagprofiel groot genoeg is voor 12 draden van 2,5 mm² en beschermende aarding. Het draagprofiel met spanningsrail moet elk scenario voor noodverlichting ondersteunen en flexibele posities of wijziging van de posities van armaturen ondersteunen. Het verlichtingssysteem moet ook ondersteuning bieden voor de integratie van andere apparaten op dezelfde infrastructuur om een rommelig plafond te voorkomen. Verder moet er een mogelijkheid zijn om kabels via de bovenkant van het draagprofiel te leiden via speciale kabelgootaccessoires. Het armatuurpaneel moet een rendement bieden tot 185 lm/W met een lumenafname van max. 20% na 100.000 branduren. De armatuur moet een platte polycarbonaat optiek hebben die een zeer uniforme kleurtemperatuur en uniform diffuus licht biedt. Voor een optimaal verlichtingsontwerp moet het draagprofielsysteem worden aangevuld met een divers aanbod van lichtstroomopties, tot 11 nauwkeurige lichtbundels en een volledig assortiment gecorreleerde kleurtemperaturen (CCT's) waaronder CRI90-uitvoeringen. Het optiekcompartiment moet een beschermingsklasse hebben van minimaal IP53. Waardeschaal: Best; Ingangsspanning: 222 tot 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse I; Totale lengte: 213 mm; Totale breedte: 96 mm; Totale hoogte: 111 mm; Afmetingen (hoogte x breedte x diepte): 111 x 96 x 213 mm ; Materiaal: Staal; Beschermingsklasse: IP 20 | Bescherming tegen vingers; IK-classificatie: IK02 | 0,2 J standaard; Accessoirekleur: Wit; Nettogewicht: 0,800 kg; CE-markering: Ja; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Display Name Product: LL500E MPM Gen2 WH; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): LL500E MPM Gen2 WH; Full EOC: 872016995632200; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8720169956322; Materiaalnummer (12NC): 910925870980; Lokale code: 8720169956322; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8720169956322; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8720169956322; Code productfamilie: LL500E | Maxos fusion Electrical; (c) Signify