El sistema de iluminación debe ser Maxos fusion de Philips o, como opción, debe cumplir los criterios siguientes. El sistema de iluminación debe ser un sistema de montaje en carril y la carcasa del carril debe tener capacidad para hasta 12 cables de 2,5 mm² y toma de tierra de protección. El sistema de montaje basado en carriles debe adaptarse a todos los casos de iluminación de emergencia y permitir la disposición y la reposición flexibles de las luminarias. El sistema de iluminación también debe satisfacer los dispositivos adicionales que se integrarán en la misma columna vertebral para descongestionar el techo. Además, debe haber una opción para guiar los cables a lo largo de la parte superior del tronco a través de accesorios de conductos de cable dedicados. El panel de luminarias debe ofrecer una eficacia de hasta 185 lm/W con depreciación lumínica máxima del 20 % a lo largo de 100.000 horas. La luminaria debe disponer de ópticas planas de policarbonato que ofrezcan una uniformidad muy alta de la temperatura de color y una luz difusa uniforme. Para optimizar plenamente el diseño de la iluminación, el sistema de carril debe contar con una selección diversas de opciones de flujo, hasta 11 haces de luz precisos, una gama completa de CCT incluidas versiones IRC90. El compartimento óptico debe contar con protección IP53 como mínimo. Escalera de valor: Avanzada; Tensión de entrada: 222 a 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Clase de protección IEC: Seguridad clase I; Longitud global: 213 mm; Anchura global: 96 mm; Altura global: 111 mm; Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 111 x 96 x 213 mm ; Material: Acero; Código de protección de entrada: IP20 | Protección contra dedos; Índice de protección frente a choque mecánico: IK02 | 0.2 J estándar; Color de accesorio: Blanco; Peso neto: 0,800 kg; Marca CE: Sí; Conforme con EU RoHS: Sí; Display Name Product: LL500E MPH Gen2 WH; Descripción del código de pedido mostrado (DTN, solo B2B): LL500E MPH Gen2 WH; Full EOC: 872016995633900; Código de pedido mostrado (solo B2B): 95633900; Código 12NC: 910925870981; Cantidad por paquete SAP: 1; SAP EAN/UPC - Pieza/Conjunto/Caja: 8720169956339; Numerador SAP - Paquetes por caja exterior: 1; Embalaje con código EAN/UPC: 8720169956339; Código de gama de producto: LL500E | Maxos fusion Electrical; (c) Signify