A Philips Maxos fusion megoldását vagy az alábbi feltételeknek megfelelő világítástechnikai rendszert kell használni. A világítástechnikai rendszernek olyan sínes rendszernek kell lennie, amelyben a sínháznak 12 db 2,5 mm2-es vezetékre és védőföldelésre van kapacitása. A sínes rendszernek minden vészvilágítási forgatókönyvre alkalmasnak kell lennie, és lehetővé kell tennie a lámpatestek rugalmas elhelyezését és áthelyezését. A világítástechnikai rendszernek lehetővé kell tennie további eszközök beépítését ugyanazon a gerincen a letisztult megjelenésű mennyezetért. Ezenkívül külön kábelcsatorna-tartozékokkal lehetőséget kell adnia a kábelek elvezetésére a sín tetején. A lámpatestpanelnek 185 lm/W hatásfokot kell nyújtania, a fényáramcsökkenés pedig legfeljebb 20% lehet 100 000 óra alatt. A lámpatestnek lapos polikarbonát optikával kell rendelkeznie, amely nagyon egyenletes színhőmérsékletet és egyenletes szórt fényt biztosít. A világítástervezés teljes optimalizálásához a sínes rendszert a fényteljesítmények széles választékának, akár 11 precíz fénysugárnak, valamint a színhőmérsékletek (CCT) teljes skálájának – beleértve a CRI90-változatokat is – kell megtámogatnia. Az optikai tárolónak legalább IP53 osztályú védelmet kell biztosítania. Értéklétra: Jellemzők; Bemeneti feszültség: 222–240 V; Hálózati frekvencia: 50 to 60 Hz; IEC védelmi osztály: I. biztonsági osztály; Teljes hossz: 213 mm; Teljes szélesség: 96 mm; Teljes magasság: 111 mm; Méretek (magasság × szélesség × mélység): 111 x 96 x 213 mm ; Anyag: Acél; Por és víz elleni védelem kódja: IP20 | Ujjak behatolása ellen védett; Mech. behatások elleni védelem kódja: IK02 | 0,2 J standard; A tartozék színe: Fehér; Nettó tömeg: 0,800 kg; CE jelölés: Igen; Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen; Display Name Product: LL500E MPH Gen2 WH; Megjelenített rendelési kód leírása (DTN, csak B2B): LL500E MPH Gen2 WH; Full EOC: 872016995633900; Megjelenített rendelési kód (csak B2B): 95633900; Cikkszám (12NC): 910925870981; SAP számláló – mennyiség csomagonként: 1; SAP EAN/UPC – darab/készlet/csomagolás: 8720169956339; Számláló – csomag külső dobozonként: 1; EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás: 8720169956339; Termékcsalád kódja: LL500E | Maxos fusion Electrical; (c) Signify