Sistemul de iluminat trebuie să fie Maxos fusion de la Philips sau, alternativ, trebuie să respecte următoarele criterii. Sistemul de iluminat trebuie să fie un sistem pe șină cu o carcasă cu capacitatea de până la 12 fire de 2,5 mm2 și împământare de protecție. Șina trebuie să suporte toate scenariile de iluminat de urgență și să permită poziționarea și repoziționarea flexibilă a instalațiilor. Sistemul de iluminat trebuie să permită, de asemenea, integrarea unor dispozitive suplimentare în aceeași structură de bază, pentru a descongestiona tavanul. În plus, trebuie să existe o opțiune de a ghida cablurile de-a lungul șinei, prin accesorii dedicate pentru tuburile pentru cabluri. Panoul corpului de iluminat trebuie să ofere o eficiență de până la 185 lm/W cu o depreciere a fluxului luminos de maximum 20% în 100.000 ore. Corpul de iluminat trebuie să aibă un sistem optic plat, din policarbonat, care oferă o uniformitate superioară a temperaturii de culoare și o lumină difuză uniformă. Pentru a optimiza complet designul sistemului de iluminat, sistemul pe șină trebuie să fie susținut de o gamă diversă de opțiuni de flux, până la 11 fascicule luminoase precise, gama completă de temperaturi de culoare corelate incluzând versiunile CRI90. Compartimentul optic trebuie protejat la un nivel de cel puțin IP53. Tier: Specificație; Tensiune de intrare: De la 222 până la 240 V; Frecvență linie: 50 to 60 Hz; Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță I; Lungime totală: 213 mm; Lățime totală: 96 mm; Înălțime totală: 111 mm; Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime): 111 x 96 x 213 mm ; Material: Oțel; Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna; Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK02 | 0,2 J standard; Culoare accesoriu: Alb; Greutate netă: 0,800 kg; Marcaj CE: Da; În conformitate cu RoHS: Da; Display Name Product: LL500E MPH Gen2 WH; Descrierea codului de comandă afișat (doar DTN, B2B): LL500E MPH Gen2 WH; Full EOC: 872016995633900; Cod de comandă afișat (doar B2B): 95633900; Număr material (12NC): 910925870981; Numărător SAP – Cantitate per pachet: 1; SAP EAN/UPC – Bucată/Set/Cutie: 8720169956339; Numărător SAP – Pachete per exterior: 1; EAN/UPC – Cutie: 8720169956339; Cod familie de produse: LL500E | Maxos fusion Electrical; (c) Signify