Bei dem Beleuchtungssystem muss es sich um das Lichtband Philips Maxos unify von Signify handeln oder es muss gleichwertige Eigenschaften aufweisen und folgende Kriterien erfüllen: Lichtstromtoleranz: +/-7%; Anfängliche Farbsättigung: (0.34. 0.35) SDCM <3; Toleranz Leistungsaufnahme: +/-11%; SDCM: SDCM≤3; Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.: 5 %; Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.: 10 %; Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.: L95; Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.: L85; Anzahl Betriebsgeräte: Einheit; Betriebsgerät inklusive: Ja; Portfolio: Best; Garantiedauer: 5 Jahre; Lichtstrom: 6.600 lm; Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K; Nennlichtausbeute (Nom): 166 lm/W; Farbwiedergabeindex (CRI): >80; Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle: 120 Grad; Farbe der Lichtquelle: 840 Neutralweiß; Optik: Sehr breitstrahlend; Ausstrahlungswinkel Leuchte: 120° x 110°; Unified Glare Rating CEN: 28; Eingangsspannung: 220-240 V; Netzfrequenz: 50 to 60 Hz; Einschaltstrom: 18,8 A; Einschaltzeit: 0,225 ms; Leistung: 38,5 W; Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.98; Elektrischer Anschluss: 5-poliger Anschlussblock; Kabel: -; Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B: 29; Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten: Nicht anwendbar; IEC-Schutzklasse: Schutzklasse I; Klirrfaktor: 5 %; Dimmbar: Ja; Betriebsgerät: DALI-Dimmen Interact System Ready; Steuerungsschnittstelle: DALI-regelbar; Konstanter Lichtstrom: Nein; DALI-Typ: DALI-2™ mit erweiterten Daten: Teile 251/252/253; Maximaler Dimmlevel: 1%; Vernetzbarkeit: Interact Ready; Gehäusematerial: Stahl; Reflektor-Material: -; Optisches Material: Polymethylmethacrylat; Material optische Abdeckung: Polymethylmethacrylat; Befestigungsmaterial: Stahl; Gehäusefarbe: Weiß; Ausführung optische Abdeckung: Texturiert; Gesamte Länge: 1.478 mm; Gesamte Breite: 62 mm; Gesamte Höhe: 14 mm; Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 14 x 62 x 1478 mm ; Schutzart (IP): IP20 | Fernhalten von Fingern; Schlagfestigkeit (IK): IK03 | 0,3 J; Nettogewicht: 1,560 kg; Zentrale Notbeleuchtung: Nein; Notbeleuchtung: -; Glühfadentest: Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s; Entflammbarkeitszeichen: Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen); CE-Zeichen: Ja; ENEC-Zeichen: ENEC-Zeichen; EU RoHS-konform: Ja; Bemessungsumgebungstemperatur (Tq): 25 °C; Umgebungstemperaturbereich: -20 bis +35 °C; Nachhaltigkeitsbewertung: Signify Circle; GWP gesamt A1-A3 (CO2eq) in EPD: 10,5 kg CO₂e; Anteil des Produkts an Sekundärmaterialien: 14,7 %; Anteil des recycelbaren Inhalts des Endprodukts: 50,6 %; GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Deklarierte Einheit: Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * Betriebsdauer (Stunden) der deklarierten Einheit * Energiemix (kg CO2eq / kWh); GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Funktionale Einheit: Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * 1000 (lm) / Lichtstrom (lm) deklarierte Einheit * 35.000 (Stunden) * Energiemix (kg CO2-Äquivalent / kWh); Produktnamen anzeigen: LL553X 66S/840 NE DIA VWB WH; Angezeigter Bestellcode, Beschreibung (DTN, nur B2B): LL553X 66S/840 NE DIA VWB WH; Vollständiger EOC (nur B2B): 872016995676600; Angezeigter Bestellcode (nur B2B): 95676600; Material-Nummer (12NC): 910925871025; SAP-Anzahl pro Verpackung: 1; SAP EAN/UPC – Stück/Set/Kiste: 8720169956766; SAP-Zähler – Pakete pro Außenkarton: 1; EAN Umverpackung: 8720169956766; Produktfamiliencode: LL553X | Maxos unify panel for 4MX656; (c) Signify