Valaistusjärjestelmän tulee olla AluRoad gen2 tai vaihtoehtoisesti täyttää seuraavat vaatimukset: Valaistusjärjestelmässä tulee olla ENEC-sertifioituja LED-valaisimia, jotka soveltuvat uusiin asennuksiin tai 1:1 vaihtoon. Sen tulee tarjota laaja valikoima valovirtoja, yhden valaisimen valovirran vaihdellessa 2 000–14 700 lumenin välillä. On saavutettava korkea valotehokkuus, jopa 165 lm/W. Sovelluksen optimointia varten on oltava saatavilla vähintään kolme erilaista tieoptiikkaa. Valinnainen säleikkö häiritseville tai taustavalo-optiikoille (paitsi symmetriselle optiikalle) on oltava saatavilla, myös jälkiasennuksena. Lisäksi valon värilämpötila 730 tai 740 on valittavissa. Valaistusjärjestelmässä tulee olla QR-koodiin perustuva tunnistusjärjestelmä, joka tekee jokaisesta valaisimesta yksilöllisesti tunnistettavan ja mahdollistaa asennus-, huolto- ja varaosatietojen helpon ja tarkan viittauksen. Valaisimen laiteosasto voidaan avata irrottamalla enintään neljä ruuvia. Ajuri voidaan vaihtaa pelkällä tavallisella ruuvimeisselillä. Valaisimien tulee olla IP66-luokiteltuja pöly- ja vesitiiviyden osalta, IK08-luokiteltuja iskunkestävyyden osalta sekä niissä tulee olla sovitejoustavuutta, joka mahdollistaa 48/60 ja 76 mm:n mastoliitännän, ja kallistusasento tulee olla säädettävissä välillä 0 – -15 astetta. Valaisimien käyttöiän tulisi olla vähintään 100 000 tuntia L94-luokituksella. Järjestelmässä tulee olla laaja valikoima himmennys- ja ohjausvaihtoehtoja, kuten lineswitch, dynadim, CLO, DALI sekä Zhaga ready Zd4i -yhteensopivuus Interact Cityn kanssa, jotta tehokkuutta voidaan optimoida tulevaisuudessa käyttöön otettavalla älykkäällä valaistuksella. Valaisimien takuuaika on viisi (5) vuotta. Valovirran toleranssi: +/-7%; Alkuperäinen kromaattisuus: (0.38. 0.38) SDCM <5; Energiankulutuksen toleranssi: +/-10%; Alun Värintoistoindeksin toleranssi: +/-2; Lamppuperheen koodi: LED70 | LED module 7000 lm; Ohjausyksiköiden lukumäärä: 1 yksikkö; Liitäntälaite mukana: Kyllä; Valonlähdemoduulin tyyppi: LED; Arvoasteikko: Tehokas; Takuuaika: 5 vuotta; Ylöspäin suuntautuvan valon suhde: 0; Valovirta: 6 052 lm; Värilämpötila (nim.): 4000 K; Valotehokkuus (nimellinen): 181 lm/W; Värintoistoindeksi (CRI): 70; Valonlähteen väri: 740 Neutral white; Valaisimen valokeila: -; Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi: Keskileveä valonjako, versio 11 Performance (5050:lle); Tehokas heijastettu alue: 0,032 m²; Tulojännite: 220-240 V; Viivatiheys: 50 to 60 Hz; Kytkentävirtasysäys: 24,6 A; Kytkentäaika: 0,1595 ms; Teho: 34,5 W; Tehokerroin (murtoluku): 0.99; Liitäntä: 4-napainen pistoliitin; Kaapeli: -; Tuotteiden määrä tyypin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa: 30; Suojausluokka IEC: Suojausluokka II; Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali): 6/8 kV; Himmennettävä: Kyllä; Liitäntälaite/virtalähde/muuntaja: Tehonlähdeyksikkö, jossa DALI- ja SystemReady-liitäntä sekä vakiovalo-ominaisuus (integroitu); Jatkuva valontuotto: Kyllä; Yhteydet: Interact Ready; Rungon materiaali: Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100); Heijastimen materiaali: -; Optiikan materiaali: Polymetyylimetakrylaatti; Optisen kuvun/linssin materiaali: Lasi; Kiinnitysmateriaali: Ruostumaton teräs; Kotelon väri: Harmaa; Asennuslaite: Varsiasennus 42–60 mm:n halkaisijalle; Optisen kuvun/linssin muoto: Litteä; Optisen kuvun/linssin viimeistely: Clear; Kokonaiskorkeus: 88 mm; Suojausluokan koodi: IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta; Mekaanisen iskusuojauksen koodi: IK09 | 10 J; Vakiokallistuskulma pylvään päähän asennettaessa: 0°; Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa: 0°; Optiikan suojan tyyppi: Tasolasi; Nettopaino: 4,400 kg; Tulenarkuusmerkintä: -; CE-merkintä: Kyllä; ENEC-merkintä: ENEC-merkintä; RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä; Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq: 25 °C; Ympäristön lämpötila: -40…+50 ˚C; Kestävän kehityksen profiili: Signify Circle; Korjausluokka: Korjausluokka B. Huoltoteknikko voi vaihtaa tämän valaisimen liitäntälaitteen ja valonlähteen. Osat ja dokumentaatio ovat saatavilla pidennetyn ajan.; Display Name Product: BGP026 LED70/740 II DM11P GR CLO SRT SRB; Näytettävä tilauskoodin kuvaus (DTN, vain B2B): BGP026 LED70/740 II DM11P GR CLO SRT SRB; EOC-koodi: 872110341791600; Näytetty tilauskoodi (vain B2B): 910925871872; Tuotekoodi (12NC): 910925871872; SAP-osoittaja – määrä/pakkaus: 1; SAP EAN/UPC - kpl/sarja/kotelo: 8721103417916; Tuotepakkausten määrä laatikossa: 1; EAN/UPC – laatikko: 8721103417916; Tuoteperheen koodi: BGP026 | BGP026 AluRoad gen2 Pro Medium; (c) Signify