Belysningssystemet må være AluRoad gen2, eller alternativt må det oppfylle følgende kriterier: Belysningssystemet må ha ENEC-sertifiserte LED-baserte armaturer, egnet for nyinstallasjon eller 1:1-utskiftninger ved ettermontering. Den bør tilby et bredt spekter av lumenverdier, med en systemfluks fra 2 000 opptil 14 700 lumen per armatur. Det må oppnås en høy lyseffektivitet på opptil 165 lm/W. Et bredt utvalg av minst 3 veibelysningsoptikker må være tilgjengelig for å optimalisere for hvert bruksområde. Et blendingsraster for forstyrrende lys eller baklys (unntatt for symmetrisk optikk) må være tilgjengelig, også som ettermontering. Det skal være mulig å velge lysfargetemperatur 730 eller 740. Lyssystemet må ha et QR-basert identifikasjonssystem som gjør det mulig å entydig identifisere hver armatur, slik at installasjons-, vedlikeholds- og reservedelsinformasjon enkelt og nøyaktig kan refereres til. Forkoblingsrommet kan åpnes ved å løsne inntil 4 skruer. Driveren kan byttes uten annet verktøy enn en vanlig skrutrekker. Lysarmaturene må ha kapslingsgrad IP66, støtbeskyttelse IK08 og tappfeste med fleksibilitet for mastetilkobling i størrelse 48/60 og 76 mm, som kan settes til en tiltposisjon fra 0 til -15 grader. Armaturene bør også ha en lang levetid på 100 000 timer ved minimum L94. Og systemet må ha et bredt utvalg av dimme- og styringsalternativer, som lineswitch, Dynadim, CLO, DALI, og opp til Zhaga-systemklar D4i-kompatibilitet med Interact City for å optimalisere effektiviteten gjennom fremtidig implementert intelligent belysning. Armaturen skal ha en garantiperiode på 5 år. Lysstrømstoleranse: +/-7%; Innledende kromatisitet: (0.38. 0.38) SDCM <5; Strømforbrukstoleranse: +/-10%; Oppr. Toleranse for fargegjengivelsesindeks: +/-2; Lampefamiliekode: LED35 | LED module 3500 lm; Antall utstyrsenheter: 1 enhet; Driver inkludert: Ja; Light source engine type: LED; Verditrapp: Effekt; Garantiperiode: 5 år; Oppover lyseffektforhold: 0; Lysytelse: 2 992 lm; Korrelert fargetemperatur (nom.): 3000 K; Lysutbytte (vurdert) (Nom): 161 lm/W; Fargegjengivelsesindeks (CRI): 70; Lyskildefarge: 730 varmhvit; Lysstrålespredning fra armatur: -; Utendørs optikktype: Versjon 32 Performance med middels spredning (for 5050); Effektivt prosjektert område: 0,03 m²; Inngangsspenning: 220-240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Startstrøm: 15,7 A; Innløpstid: 0,226 ms; Effektforbruk: 19 W; Effektfaktor (brøk): 0.99; Tilkobling: Push-in-kobling, 4-pols; Kabel: -; Antall produkter på MCB av 16 A type B: 30; IEC-beskyttelsesklasse: Sikkerhetsklasse II; Surge Protection (Common/Differential): 6/8 kV; Kan dimmes: Ja; Driver/strømenhet/transformator: Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt og konstant lyseffekt (integrert); Konstant lyseffekt (CLO): Ja; Tilkobling: Interact Ready; Innfatningsmateriale: Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN AC-47100); Reflektormateriale: -; Optisk materiale: Polymetylmetakrylat; Optisk deksel/linsemateriale: Glass; Fixation material: Rustfritt stål; Innfatningsfarge: Grå; Monteringsanordning: Sidemontering for diameter 42 til 60 mm; Optisk deksel/linseform: Flat; Optisk deksel/linsefinish: Klar; Total høyde: 88 mm; Ingress beskyttelseskode: IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker; Mekanisk støtbeskyttelseskode: IK09 | 10 J; Standardvinkel på stolpetoppen: 0°; Standardvinkel sidemontering: 0°; Type optisk deksel: Flatt glass; Nettovekt: 3,400 kg; Brennbarhetsmerke: -; CE-merke: Ja; ENEC-merke: ENEC-merke; I samsvar med EU RoHS: Ja; Ytelse omgivelsestemperatur Tq: 25 °C; For omgivelsestemperaturer mellom: -40 °C til 50 °C; Sustainability rating: Signify Circle; Reparasjonsklasse: Reparasjonsklasse B, driveren og lyskilden til denne armaturen kan byttes ut av en servicetekniker. Deler og dokumentasjon er tilgjengelig i en lengre periode.; Display Name Product: BGP021 LED35/730 II DM32P GR MSP CLO SRT; Vist ordrekodebeskrivelse (kun DTN, B2B): BGP021 LED35/730 II DM32P GR MSP CLO SRT; Full EOC: 872110341792300; Anvist bestillingskode (bare B2B): 910925871873; Materialenummer (12NC): 910925871873; SAP – Antall per pakke: 1; SAP EAN/UPC – stk./sett/boks: 8721103417923; SAP-teller – pakker per utvendige: 1; EAN/UPC – boks: 8721103417923; Produktseriekode: BGP021 | BGP021 AluRoad gen2 Pro Mini; (c) Signify