Belysningssystemet ska vara AluRoad gen2 eller, alternativt, uppfylla följande kriterier: Belysningssystemet ska ha ENEC-certifierade LED-baserade armaturer, lämpliga för nyinstallation eller 1:1 eftermontering. Den ska erbjuda ett brett spann av ljusflöde, från 2 000 upp till 14 700 lumen per armatur. En hög ljuseffektivitet på upp till 165 lm/W måste uppnås. Ett brett urval av minst tre vägoptiker måste finnas tillgängligt för att optimera för varje applikation. Ett valfritt bländskydd för påträngande ljus eller bakgrundsljus (exkl. symmetrisk optik) ska finnas tillgängligt, även som eftermontering. Man ska kunna välja ljus färgtemperatur 730 eller 740. Belysningssystemet måste vara utrustat med ett QR-baserat identifieringssystem som gör varje armatur unikt identifierbar, vilket möjliggör enkel och korrekt åtkomst till installations-, underhålls- och reservdelsinformation. Driftdonsfacket på armaturen kan öppnas genom att lossa högst 4 skruvar. Drivdonet kan bytas utan annat verktyg än en vanlig skruvmejsel. Armaturerna ska ha kapslingsklass IP66, stötskydd mot IK08 och flexibel stolparm med anslutning för maststorlek 48/60 och 76 mm, som kan ställas in i en lutningsvinkel från 0 till -15 grader. Armaturerna bör också ha en lång livslängd på minst 100 000 timmar vid L94. Och systemet måste ha ett brett urval av dimnings- och styralternativ såsom lineswitch, dynadim, CLO, Dali, upp till Zhaga-systemklar Zd4i-kompatibilitet med Interact City för att optimera effektiviteten med framtida intelligent belysning. Armaturen har en garantitid på 5 år. Tolerans för ljusflöde: +/-7%; Initial kromaticitet: (0.38. 0.38) SDCM <5; Energiförbrukningstolerans: +/-10%; Init. Tolerans för färgåtergivningsindex: +/-2; Lampfamiljskod: LED35 | LED module 3500 lm; Antal driftdonsenheter: 1 enhet; Driftdon ingår: Ja; Typ av ljuskälla: LED; Värdetrappa: Prestanda; Garantitid: 5 år; Uppåtriktat ljusflödesförhållande: 0; Ljusflöde: 3 026 lm; Korrelerad färgtemperatur (Nom): 3000 K; Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 163 lm/W; Färgåtergivningsindex: 70; Ljuskällans färg: 730 varmvit; Armaturens ljusfördelning: -; Optiktyp utomhus: Medelstrålande ljusfördelning, version 11, prestanda (för 5050); Effektiv projicerad yta: 0,03 m²; Ingångsspänning: 220-240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Ingående ström: 15,7 A; Ingåendetid: 0,226 ms; Effekt: 19 W; Effektfaktor (fraktion): 0.99; Anslutning: 4-polig tryckanslutning; Kabel: -; Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 30; Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass II; Surge Protection (Common/Differential): 6/8 kV; Dimbar: Ja; Driftdon/strömenhet/transformator: Strömförsörjningsenhet med DALI- och System Ready-gränssnitt och konstant ljusflöde (inbyggt); Konstant ljusflöde: Ja; Armaturhusets material: Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100); Material i reflektor: -; Material i optiken – LOV: Polymetylmetakrylat (PMMA); Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Glas; Fixation material: Rostfritt stål; Armaturhusets färg: Grå; Monteringsenhet: Ingång från sidan för en diameter på 42-60 mm; Optisk glaskupa/optikens form – LOV: Plan; Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: Klar; Total höjd: 88 mm; Kod för kapslingsklass: IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar; Skyddskod för mekanisk påverkan: IK09 | 10 J; Standardvinkel för stolptoppsmontage: 0°; Standardvinkel för sidoingång: 0°; Typ av optisk kåpa: Planglas; Nettovikt: 3,400 kg; Säkerhetsmärkning, antändlighet: -; CE-märkning: Ja; ENEC-märkning: ENEC-märkning; EU RoHS-kompatibel: Ja; Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C; Omgivningstemperatur: -40 °C till +50 °C; Sustainability rating: Signify Circle; Reparationsklass: Reparationsklass B, drivdonet och ljuskällan för denna armatur kan bytas ut av en servicetekniker. Reservdelar och dokumentation finns tillgängliga under en längre tid.; Display Name Product: BGP021 LED35/730 II DM11P GR CLO-DDF2A D; Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): BGP021 LED35/730 II DM11P GR CLO-DDF2A D; Full EOC: 872110341794700; Orderkod som visas (endast B2B): 910925871875; Materialnummer (12NC): 910925871875; SAP-räknare – antal per förpackning: 1; SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8721103417947; Räknare - antal förpackningar per kartong: 1; EAN/UPC - Hölje: 8721103417947; Produktfamiljskod: BGP021 | BGP021 AluRoad gen2 Pro Mini; (c) Signify