Belysningssystemet skal være CoreLine Highbay Gen6 fra Philips, eller det skal have de samme egenskaber og overholde følgende kriterier: Belysningssystemet skal være ENEC-certificeret. Bør kommer med en 5-års producentgaranti. Belysningssystemet skal tilbyde en høj effektivitet med op til 160lm/W og give en levetid på 50.000 timer ved L90. LED'erne skal have en høj Ra-værdi på 80 og en lav SDCM på <3. Belysningssystemet skal omfatte et valg af enten smal eller bred spredning samt to lysfarvetemperaturer: 4000K og 6500K. Den bør omfatte DALI-kontrol og integreret trådløs forbindelse med en indbygget bevægelsessensor. Derudover skal den indeholde et udvalg af høje isolationsklasser, såsom IP65 og IK05 eller IK07. Omgivelsestemperaturområdet skal være -30 til +50ºC. Armaturer skal være nemme at installere, have et enkeltpunkts monteringssystem, IP65 eksternt elektrisk stik og være egnet til installation på et eksisterende net. Lysstrømstolerance: +/-10%; Indledende kromaticitet: (0.3818,0.3797) SDCM <5; Tolerance for strømforbrug: +/-10%; SDCM: SDCM≤5; Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 35.000 timer: 3,5 %; Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer: 5 %; Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 75.000 timer: 7,5 %; Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer: 10 %; Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer: L70; Antal forkoblingsenheder: 1 enhed; Driver inkluderet: Ja; Værditrappe: ydelse; Garantiperiode: 5 år; Lysstrøm: 10.000 lm; Mættet rød (R9): <50; Korreleret farvetemperatur (nom.): 4000 K; Lyseffekt (nominel) (nom.): 196 lm/W; Farvegengivelsesindeks (CRI): >80; Lyskildens strålevinkel: 120 °; Lyskildefarve: 840 Neutral hvid; Optiktype: Strålevinkel 55°; Armatur til lysstrålespredning: 55°; Unified Glare Rating – CEN: 22; Indgangsspænding: 200 til 240 V; Linjefrekvens: 50 to 60 Hz; Gennemsnitligt CLO-strømforbrug: - W; Startstrøm: 75 A; Starttid: 0,108 ms; Effekt: 51 W; Effektfaktor (brøk): 0.95; Tilslutning: Skruestik; Kabel: 0,3 m kabel med stik, 3-polet; Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.): 16; Velegnet til tilfældigt skift: Ja; Beskyttelsesklasse IEC: Sikkerhedsklasse I; Ledningsgennemføring: -; Samlet harmonisk forvrængning: 10 %; Dæmpbar: Nej; Driver/strømforsyning/transformer: Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk); Lysstyringssystem: -; Konstant lysudbytte: Nej; Maksimalt dæmpningsniveau: Ikke relevant; Indbygget lysstyringssystem: -; Fotocelle: -; Materiale for lampehus: Formstøbt aluminium; Reflektormateriale: -; Optikmateriale: Polykarbonat; Optikafskærmning/objektivmateriale: -; Fikseringsmateriale: Aluminium; Farve på armaturhus: Grå; Optikafskærmning/objektivfinish: -; Reflektorfinish: -; Samlet højde: 95 mm; Samlet diameter: 350 mm; Kode for indtrængningsbeskyttelse: IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt; Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet; Eksplosionsfareklasse: -; Montering: Beslag, Overflade, Nedhængt; Nettovægt: 2,590 kg; Centraliseret nødbelysning: Nej; Glødetrådstest: Temperatur 650 °C, varighed 30 s; Mærke for brændbarhed: -; CE-mærke: Ja; ENEC-mærke: ENEC-mærke; Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471; Specifikation for fotobiologisk risiko: 4,9 m; EU RoHS-godkendt: Ja; Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 35 °C; Flimmerværdi (PstLM): 0,5; Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 0,4; Omgivelsestemperaturområde: -40 til +50 °C; Bæredygtighedsklassificering: Unclassified; Reparationsklasse: Reparationsklasse D – produktet er ikke designet til at blive repareret.; GWP samlet A1-A3 (CO2-ækvivalenter) i EPD: 28 kg CO₂e; Andel af genbrugsmateriale i produktet: 45,2 %; Andel af genanvendeligt indhold i det færdige produkt: 49,7 %; GWP i alt B6 (kg CO2-ækv.) Deklareret enhed: Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * driftstid (timer) * energimix (kg CO2eq / kWh); GWP samlet B6 (kg CO2-ækv./kWh) – funktionel enhed: Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * 1000 (lm) / lysudbytte (lm) * 35000 (timer) * energimix (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB; Vist ordrekodebeskrivelse (DTN, kun B2B): BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB; Full EOC: 872110330637100; Vist ordrekodetilbehør (kun B2B): 911401553345; Materialenummer (12NC): 911401553345; SAP-tæller – antal pr. pakke: 1; SAP EAN/UPC - Styk/Sæt/æske: 8721103306371; Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage): 1; EAN/UPC – kasse: 8721103306371; (c) Signify