Lyssystemet må være CoreLine Highbay Gen6 fra Philips, eller alternativt må det bevise tilsvarende egenskaper og oppfylle følgende kriterier: Lyssystemet må være ENEC-sertifisert. Den bør komme med 5 års garanti fra produsenten. Lyssystemet skal gi høy effektivitet med opptil 160lm/W og gi en lampelevetid på 50 000 timer ved L90. LED-lampene må ha en høy CRI på 80, og en lav SDCM på <3. Belysningssystemet må inkludere et utvalg av enten smal eller bred strålespredning samt to lysfargetemperaturer: 4000K og 6500K. Den bør inkludere en DALI-kontroll, og integrert trådløs tilkobling, med en integrert bevegelsesdeteksjonsenhet. I tillegg må den inkludere et utvalg av høy inntrengningsbeskyttelse på IP65 og høy mekanisk beskyttelse IK05 eller IK07. Omgivelsestemperaturområdet må være -30 til +50ºC. Armaturer skal være enkle å installere, ha monteringssystem med ett festepunkt, IP65 ekstern elektrisk kobling og være egnet for installasjon på eksisterende nett. Lysstrømstoleranse: +/-10%; Innledende kromatisitet: (0.3818,0.3797) SDCM <5; Strømforbrukstoleranse: +/-10%; SDCM: SDCM≤5; Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 35 000 timer: 3,5 %; Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer: 5 %; Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 75 000 timer: 7,5 %; Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 100 000 timer: 10 %; Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer: L85; Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 100 000 timer: L70; Antall utstyrsenheter: 1 enhet; Driver inkludert: Ja; Service Tag: Ja; Verditrapp: Effekt; Garantiperiode: 5 år; Lysytelse: 15 000 lm; Mettet rød (R9): <50; Korrelert fargetemperatur (nom.): 4000 K; Lysutbytte (vurdert) (Nom): 192 lm/W; Fargegjengivelsesindeks (CRI): >80; Lyskjeglevinkel for lyskilde: 120 grad(er); Lyskildefarge: 840 nøytralhvit; Optikktype: Spredningsvinkel 55°; Lysstrålespredning fra armatur: 55°; Blendingstall CEN: 22; Inngangsspenning: 200 til 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Average CLO power consumption: - W; Startstrøm: 75 A; Innløpstid: 0,108 ms; Effektforbruk: 78 W; Effektfaktor (brøk): 0.95; Tilkobling: Skrukontakt; Kabel: Kabel, 0,3 m med kontakt, 3-pols; Antall produkter på MCB av 16 A type B: 16; Egnet for tilfeldig veksling: Ja; IEC-beskyttelsesklasse: Sikkerhetsklasse I; Gjennomkobling: -; Total harmonisk forvrengning: 10 %; Kan dimmes: Nei; Driver/strømenhet/transformator: Strømforsyningsenhet (på/av); Kontrollgrensesnitt: -; Konstant lyseffekt (CLO): Nei; Maksimalt dimmenivå: Ikke relevant; Innebygd styring: -; Fotocelle: -; Innfatningsmateriale: Formstøpt aluminium; Reflektormateriale: -; Optisk materiale: Polykarbonat; Optisk deksel/linsemateriale: -; Fixation material: Aluminium; Innfatningsfarge: Grå; Optisk deksel/linsefinish: -; Reflektoroverflate: -; Total høyde: 95 mm; Total diameter: 350 mm; Ingress beskyttelseskode: IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker; Mekanisk støtbeskyttelseskode: IK08 | 5 J sikret mot hærverk; Eksplosjonsfare-klasse: -; Montering: Brakett, Overflate, Hengende; Nettovekt: 2,590 kg; Sentral nødbelysning: Nei; Test av glødetråd: Temperatur 650 °C, varighet 30 sek; Brennbarhetsmerke: -; CE-merke: Ja; ENEC-merke: ENEC-merke; Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471; Spesifikasjon for fotobiologisk risiko: 4,9 m; I samsvar med EU RoHS: Ja; Ytelse omgivelsestemperatur Tq: 35 °C; Flimmerverdi (PstLM): 0,5; Stroboskopisk effekt: 0,4; For omgivelsestemperaturer mellom: –40 til +50 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparasjonsklasse: Reparasjonsklasse D, dette produktet er ikke konstruert for å repareres.; GWP totalt A1-A3 (CO2-ekv.) i EPD: 28 kg CO₂e; Forhold mellom resirkulert materiale for produkt: 45,2 %; Andel resirkulerbart innhold i det ferdige produktet: 49,7 %; GWP totalt B6 (kg CO2-ekvivalenter) Deklarert enhet: Vennligst beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) angitt enhet * Levetid (timer) angitt enhet * energimiks (kg CO2eq / kWh); GWP totalt B6 (kg CO2-ekv.) Funksjonell enhet: Beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) * 1000 (lm) / lyseffekt (lm) * 35000 (timer) * energimiks (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB; Vist ordrekodebeskrivelse (kun DTN, B2B): BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB; Full EOC: 872110330639500; Anvist bestillingskode (bare B2B): 911401553945; Materialenummer (12NC): 911401553945; SAP – Antall per pakke: 1; SAP EAN/UPC – stk./sett/boks: 8721103306395; SAP-teller – pakker per utvendige: 1; EAN/UPC – boks: 8721103306395; (c) Signify