Sistemul de iluminat trebuie să fie CoreLine Highbay Gen6 de la Philips sau, alternativ, trebuie să dovedească proprietăți echivalente și să îndeplinească următoarele criterii: Sistemul de iluminat trebuie să fie certificat ENEC. Ar trebui să vină cu o garanție de producător de 5 ani. Sistemul de iluminat ar trebui să ofere o eficiență ridicată cu până la 160lm/W și să ofere o durată de viață a lămpii de 50.000 de ore la L90. LED-urile trebuie să aibă un CRI ridicat de 80 și un SDCM scăzut de <3. Sistemul de iluminare trebuie să includă opțiunea de fascicule luminoase înguste sau largi, precum și două temperaturi de culoare a luminii: 4000 K și 6500 K. Ar trebui să includă un control DALI și conectivitate wireless integrată, cu o unitate integrată de detectare a mișcării. În plus, trebuie să includă o gamă de protecție la pătrundere ridicată de IP65 și de protecție mecanică ridicată IK05 sau IK07. Intervalul de temperatură ambientală trebuie să fie de la -30 la +50 °C. Corpurile de iluminat trebuie să fie ușor de instalat, să aibă un sistem de montare într-un singur punct, un conector electric extern IP65 și să fie potrivite pentru instalare pe un grilaj existent. Toleranță flux luminos: +/-10%; Cromatică inițială: (0.3818,0.3797) SDCM <5; Toleranță consum de energie: +/-10%; SDCM: SDCM≤5; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 35000 h: 3,5 %; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h: 5 %; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 75000 h: 7,5 %; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h: 10 %; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h: L85; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 100.000 h: L70; Număr de unități de echipament: 1 unitate; Balast inclus: Da; Etichetă de service: Da; Tier: Performanță; Perioadă de garanţie: 5 ani; Flux luminos: 25.000 lm; Roșu saturat (R9): <50; Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000 K; Randament luminos (nominal) (nom.): 182 lm/W; Indice de redare a culorilor (IRC): >80; Unghi de distribuție sursă de lumină: 120 °; Culoare sursă de lumină: Alb neutru 840; Tip de sistem optic: Unghi de distribuție luminoasă de 55º; Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 55°; Indice unificat de orbire CEN: 22; Tensiune de intrare: De la 220 până la 240 V; Frecvență linie: 50 to 60 Hz; Consum mediu de energie CLO: - W; Curent de pornire: 53 A; Timp pornire: 0,3 ms; Putere: 137 W; Factor de putere (fracție): 0.95; Conexiune: Conector cu șurub; Cablu: Cablu de 0,3 m cu conector cu 2 pini, Cablu de 0,3 m cu conector cu 3 pini; Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 8; Adecvat pentru comutare aleatorie: Da; Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță I; Cablaj de trecere: -; Deformare armonică totală: 10 %; Cu reglarea intensității luminoase: Da; Balast/unitate de alimentare/transformator: Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI; Interfață de comandă: DALI; Flux luminos constant: Nu; Tip DALI: DALI-2™; Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase: 20%; Comandă încorporată: -; Fotocelulă: -; Material carcasă: Aluminiu turnat; Material reflector: -; Material sistem optic: Policarbonat; Capac optic/material lentilă: -; Material de fixare: Aluminiu; Culoare carcasă: Gri; Finisaj capac optic/finisaj: -; Finisaj reflector: -; Înălțime totală: 95 mm; Diametru total: 430 mm; Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă; Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK08 | 5 J rezistent la vandalizare; Clasă pericol de explozie: -; Montaj: Suport, Suprafață, Suspendat; Greutate netă: 4,390 kg; Consum de curent în timpul modului de urgență central c.c.: 20,55 W; Central de urgență: Nu; Test de incandescență: Temperatură 650 °C, durată 30 s; Marcaj de inflamabilitate: -; Marcaj CE: Da; Marcaj ENEC: Marcaj ENEC; Risc fotobiologic: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471; Specificație privind riscul fotobiologic: 4,9 m; În conformitate cu RoHS: Da; Performanță temperatura ambiantă Tq: 35 °C; Valoare pâlpâire (PstLM): 0,5; Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4; Interval temperatură ambientală: De la -40 până la +50 ºC; Scor de sustenabilitate: Unclassified; Categorie de reparații: Clasa de reparații D, acest produs nu este conceput pentru a fi reparat.; GWP total A1-A3 (CO2eq) in EPD: 44 kg CO₂e; Raportul de materiale nevirgine din produs: 45,5 %; Recyclable content ratio of the finished product: 49,3 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate declarată: Vă rugăm să calculați folosind valoarea mixului energetic local: Putere declarată (kW) * Durata de viață declarată (ore) * Mix energetic (kg CO2eq / kWh); GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate funcțională: Vă rugăm să calculați folosind valoarea locală a mixului energetic: Puterea declarată – unitate (kW) * 1000 (lm)/fluxul luminos – unitate declarată (lm) * 35000 (ore) * mixul energetic (kg CO2 eq/kWh); Display Name Product: BY121P G6 LED250/840 PSD NB; Descrierea codului de comandă afișat (doar DTN, B2B): BY121P G6 LED250/840 PSD NB; Full EOC: 872110330657900; Cod de comandă afișat (doar B2B): 30657900; Număr material (12NC): 911401555245; Numărător SAP – Cantitate per pachet: 1; SAP EAN/UPC – Bucată/Set/Cutie: 8721103306579; Numărător SAP – Pachete per exterior: 1; EAN/UPC – Cutie: 8721103306579; (c) Signify