Het verlichtingssysteem moet CoreLine Highbay Gen6 van Philips zijn of gelijkwaardige eigenschappen hebben en aan de volgende criteria voldoen: Het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerd zijn. Het moet een fabrieksgarantie van 5 jaar hebben. Het verlichtingssysteem moet een hoge efficiëntie bieden met maximaal 160lm/W en een levensduur van de lamp van 50.000 uur bij L90. De LED's moeten een hoge CRI van 80 hebben en een lage SDCM van <3. Het verlichtingssysteem moet de keuze bieden tussen een smalle of brede bundelspreiding en twee lichtkleurtemperaturen: 4000K en 6500K. Het moet een DALI-besturing en geïntegreerde draadloze connectiviteit bevatten, met een geïntegreerde bewegingsdetectie-eenheid. Daarnaast moet er keus zijn uit de stof- en waterdichtheid van IP65 of de hoge mechanische bescherming van IK05 of IK07. Het omgevingstemperatuurbereik moet -30 tot +50ºC zijn. Armaturen moeten eenvoudig te installeren zijn, een eenpuntsmontagesysteem hebben, een IP65 externe elektrische aansluiting hebben en geschikt zijn voor installatie op een bestaand elektriciteitsnet. Tolerantie lichtstroom: +/-10%; Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.3818,0.3797) SDCM <5; Tolerantie energieverbruik: +/-10%; SDCM: SDCM≤5; Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 35.000 uur: 3,5 %; Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: 5 %; Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 75.000 uur: 7,5 %; Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: 10 %; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: L70; Aantal VSA's: 1 unit; Driver/VSA inbegrepen: Ja; Waardeschaal: Beter; Garantieperiode: 5 jaar; Lichtstroom: 25.000 lm; Verzadigd rood (R9): <50; Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 4000 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 182 lm/W; Kleurweergave-index (CRI): >80; Bundelhoek lichtbron: 120 graden; Kleur lichtbron: 840 neutraalwit; Optiektype: Bundelhoek 90°; Bundelspreiding armatuur: 90°; Unified Glare Rating CEN: 25; Ingangsspanning: 220 tot 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Average CLO power consumption: - W; Aanloopstroom: 22,4 A; Aanlooptijd: 0,135 ms; Energieverbruik: 137 W; Vermogensfactor (fractie): 0.95; Aansluiting: Schroefconnector; Kabel: Kabel 0,3 m met connector 3-polig; Aantal producten op MCB van 16 A type B: 15; Geschikt voor willekeurige schakeling: Ja; IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse I; Doorvoerbedrading: -; Totale harmonische vervorming: 10 %; Dimbaar: Ja; Driver/voedingsunit/transformator: Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready; Lichtregeling: Draadloos; Constante lichtopbrengst: Nee; Type DALI: D4i™, DALI-2™; Maximaal dimniveau: 20%; Connectiviteit: Interact Ready; Ingebouwde regeling: Sensor SNH (R) 210; Fotocel: -; Materiaal behuizing: Gietaluminium; Reflectormateriaal: -; Materiaal optiek: Polycarbonaat; Materiaal optische lichtkap/lens: -; Fixation material: Aluminium; Kleur behuizing: Grijs; Afwerking optische lichtkap/lens: -; Reflectorafwerking: -; Totale hoogte: 138 mm; Totale diameter: 430 mm; Beschermingsklasse: IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht; IK-classificatie: IK05 | 0,7 J; Explosiegevaarklasse: -; Montage: Beugel, Opbouw, Hangend; Nettogewicht: 4,490 kg; Opgenomen vermogen tijdens centrale DC-noodverlichting: 20,55 W; Centrale noodpost: Nee; Gloeidraadtest: Temperatuur 650 °C, duur 30 s; Brandbaarheidsmarkering: -; CE-markering: Ja; ENEC-markering: ENEC-markering; Fotobiologisch risico: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471; Specificatie van fotobiologisch risico: 4,9 m; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 35 °C; Flikkerwaarde (PstLM): 0,5; Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4; Bereik omgevingstemperatuur: -30 tot +50 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparatieklasse: Reparatie Klasse D, product is niet ontworpen om gerepareerd te worden.; GWP totaal A1-A3 (CO2eq) in EPD: 44 kg CO₂e; Verhouding van bewerkte materialen in product: 45,5 %; Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct: 49,3 %; GWP totaal B6 (kg CO2eq) Opgegeven eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO2eq / kWh); GWP totaal B6 (kg CO2eq) Functionele eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4; Full EOC: 872110330668500; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8721103306685; Materiaalnummer (12NC): 911401555645; Lokale code: 8721103306685; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8721103306685; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8721103306685; (c) Signify