O sistema de iluminação deve ser CoreLine Highbay Gen6 da Philips ou, alternativamente, deve apresentar propriedades equivalentes e atender aos seguintes critérios: O sistema de iluminação deve ser certificado pela ENEC. Deve vir com uma garantia do fabricante de 5 anos. O sistema de iluminação deve oferecer alta eficiência de até 160 lm/W e proporcionar uma vida útil da lâmpada de 50.000 horas a L90. Os LED devem ter um CRI elevado de 80 e um SDCM baixo de <3. O sistema de iluminação deve incluir opções de difusão de feixe estreito ou largo, bem como duas temperaturas de cor da luz: 4000 K e 6500 K. Deve incluir um controle DALI e conectividade sem fio integrada, com uma unidade de detecção de movimento integrada. Além disso, deve incluir uma opção de alta proteção de entrada IP65 e de alta proteção mecânica IK05 ou IK07. A faixa de temperatura ambiente deve ser de -30 a +50ºC. As luminárias devem ser fáceis de instalar, ter um sistema de montagem de ponto único, um conector elétrico externo IP65 e ser adequadas para instalação numa grelha existente. Tolerância do fluxo luminoso: +/-10%; Cromaticidade inicial: (0.3818,0.3797) SDCM <5; Tolerância de consumo de energia: +/-10%; SDCM: SDCM≤5; Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 35 000 h: 3,5 %; Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h: 5 %; Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 75 000 h: 7,5 %; Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h: 10 %; Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 50.000 h: L85; Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 100.000 h: L70; Número de unidades de equipamento: 1 unidade; Driver incluído: Sim; Service tag: Sim; Escala de valor: Performance; Período de garantia: 5 anos; Fluxo Luminoso: 40.000 lm; Vermelho saturado (R9): <50; Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 4000 K; Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 190 lm/W; Índice de Restituição Cromática (IRC): >80; Ângulo do feixe da fonte de luz: 120 °; Cor da fonte de luz: 840 branco neutro; Tipo de ótica: Abertura de feixe 55°; Difusão de feixe da luz da luminária: 55°; Classificação de encandeamento unificada CEN: 22; Tensão de entrada: 200 a 240 V; Frequência de linha: 50 to 60 Hz; Consumo médio de energia CLO: - W; Corrente de irrupção: 107 A; Tempo de irrupção: 0,144 ms; Unidade de alimentação: 210 W; Fator de potência (Fração): 0.95; Ligação: Conector de parafuso; Cabo: Cabo de 0,3 m com conector, 3 polos; Número de produtos em MCB (16 A tipo B): 8; Adequado para uma comutação aleatória: Sim; Classe de proteção IEC: Classe de segurança I; Cablagem de passagem: -; Distorção harmónica total: 10 %; Regulável: Não; Controlador/fonte de alimentação/transformador: Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado); Interface de controlo: -; Fluxo luminoso constante: Não; Nível de regulação máximo: Não aplicável; Controlo incorporado: -; Célula fotoelétrica: -; Material do corpo: Alumínio fundido em molde; Material refletor: -; Material da ótica: Policarbonato; Material do difusor ótico: -; Material de fixação: Alumínio; Cor do compartimento: Cinzento; Acabamento do difusor ótico: -; Acabamento do refletor: -; Altura total: 109 mm; Diâmetro global: 480 mm; Código de proteção de entrada: IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato; Código de proteção mecânica contra impactos: IK08 | 5 J protegido contra vandalismo; Classe de perigo de explosão: -; Montagem: Suporte, Superfície, Suspensas; Peso líquido: 4,290 kg; Central de emergência: Não; Teste de resistência do cabo: Temperatura 650 °C, duração 30 s; Marca de inflamabilidade: -; Marca CE: Sim; Marca ENEC: Marca ENEC; Risco fotobiológico: Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471; Em conformidade com RoHS da UE: Sim; Temperatura ambiente de desempenho Tq: 35 °C; Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 0,5; Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 0,4; Intervalo de temperatura ambiente: -40 a +50 °C; Classificação de sustentabilidade: Unclassified; Classe de reparação: Reparo Classe D: este produto não foi projetado para ser reparado.; PAG total A1-A3 (CO2eq) em EPD: 52,4 kg CO₂e; Proporção de material não virgem do produto: 46,9 %; Proporção de conteúdo reciclável do produto acabado: 50,9 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unidade Declarada: Por favor, calcule usando o valor da sua mistura energética local: Potência declarada (kW) * Vida útil declarada (horas) * Mistura energética (kg CO2eq / kWh); PAG total B6 (kg CO2eq) Unidade Funcional: Por favor, calcule usando o valor do seu mix energético local: Potência declarada (kW) * 1000 (lm) / fluxo luminoso (lm) * 35000 (h) * mix energético (kg CO2 eq / kWh); Nome a apresentar, produto: BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB; Descrição do código de encomenda apresentado (DTN, apenas B2B): BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB; EOC completo (apenas B2B): 872110330649400; Código de encomenda apresentado (apenas B2B): 30649400; Número de material (12NC): 911401556945; Numerador SAP – Quantidade por embalagem: 1; SAP EAN/UPC - Peça/conjunto/caixa: 8721103306494; Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior: 1; EAN/UPC - Caso: 8721103306494; (c) Signify