El sistema de iluminación debe ser CoreLine campana Gen6 de Philips o, alternativamente, debe demostrar propiedades equivalentes y cumplir los siguientes criterios: El sistema de iluminación debe contar con la certificación ENEC. Debe venir con una garantía del fabricante de 5 años. El sistema de iluminación debe ofrecer una alta eficiencia de hasta 160 lm/W y proporcionar una vida útil de la lámpara de 50 000 horas a L90. Los LED deben tener un CRI alto de 80 y un SDCM bajo de <3. El sistema de iluminación debe incluir la posibilidad de elegir entre aperturas de haz estrechas o anchas, así como dos temperaturas de color de luz: 4000 K y 6500 K. Debe incluir un control DALI y conectividad inalámbrica integrada, con una unidad de detección de movimiento integrada. Además, debe incluir una selección de protecciones de entrada alta de IP65 y de alta protección mecánica IK05 o IK07. El rango de temperatura ambiente debe ser de -30 a +50 °C. Las luminarias deben ser fáciles de instalar, tener un sistema de montaje de un solo punto, conector eléctrico externo IP65 y ser adecuadas para su instalación en una red existente. Tolerancia de flujo luminoso: +/-10%; Cromaticidad inicial: (0.3818,0.3797) SDCM <5; Tolerancia de consumo de energía: +/-10%; SDCM: SDCM≤5; Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 35.000 h: 3,5 %; Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h: 5 %; Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 75.000 h: 7,5 %; Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h: 10 %; Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h: L70; Número de unidades de equipo: 1 unidad; Driver incluido: Sí; Service tag: Sí; Escalera de valor: Óptima; Período de garantía: 5 años; Flujo luminoso: 40.000 lm; Rojo saturado (R9): <50; Temperatura de color correlacionada (nom.): 4000 K; Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 190 lm/W; Índice de reproducción cromática (IRC): >80; Ángulo del haz de fuente de luz: 120 °; Color de la fuente de luz: 840 blanco neutro; Tipo de óptica: Ángulo del haz de 90°; Apertura de haz de luz de la luminaria: 90°; Índice de deslumbramiento unificado CEN: 25; Tensión de entrada: 200 a 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Average CLO power consumption: - W; Corriente de arranque: 107 A; Tiempo de irrupción: 0,144 ms; Consumo de energía: 210 W; Factor de potencia (fracción): 0.95; Conexión: Conector de tornillo; Cable: Cable de 0,3 m con conector, 3 polos; Número de productos en MCB de 16 A tipo B: 8; Adecuado para conmutación aleatoria: Sí; Clase de protección IEC: Seguridad clase I; Cableado de paso: -; Distorsión armónica total: 10 %; Regulable: No; Driver/unidad de potencia/transformador: Fuente de alimentación (On/Off); Interfaz de control: -; Flujo luminoso constante: No; Nivel máximo de atenuación: No aplicable; Control integrado: -; Fotocélula: -; Material de la carcasa: Aluminio fundido; Material del reflector: -; Material óptico: Policarbonato; Material del cierre óptico/lente: -; Fixation material: Aluminio; Color de la carcasa: Gris; Acabado de cierre óptico/lente: -; Acabado del reflector: -; Altura global: 109 mm; Diámetro global: 480 mm; Código de protección de entrada: IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión; Índice de protección frente a choque mecánico: IK08 | 5 J resistente al vandalismo; Clase de peligro de explosión: -; Montaje: Soporte, Superficie, Suspendido; Peso neto: 4,290 kg; Emergencia centralizada: No; Test del hilo incandescente: Temperatura 650 °C, duración 30 s; Marca de inflamabilidad: -; Marca CE: Sí; Certificado ENEC: Certificado ENEC; Riesgo fotobiológico: Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471; Conforme con EU RoHS: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 35 °C; Valor de parpadeo (PstLM): 0,5; Valor de efecto estroboscópico (SVM): 0,4; Rango de temperatura ambiente: -40 °C a +50 °C; Sustainability rating: Unclassified; Categoría de reparación: Clase de reparación D, este producto no está diseñado para ser reparado.; GWP total A1-A3 (CO2eq) en EPD: 52,4 kg CO₂e; Proporción de material no virgen del producto: 46,9 %; Proporción de contenido reciclable del producto terminado: 50,9 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad declarada: Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Unidad de potencia declarada (kW) * Unidad de vida útil declarada (hrs) * Mezcla energética (kg CO2eq / kWh); GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad Funcional: Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / flujo luminoso declarado (lm) * 35000 (horas) * mezcla energética (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB; Descripción del código de pedido mostrado (DTN, solo B2B): BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB; Full EOC: 872110330648700; Código de pedido mostrado (solo B2B): 30648700; Código 12NC: 911401557245; Cantidad por paquete SAP: 1; SAP EAN/UPC - Pieza/Conjunto/Caja: 8721103306487; Numerador SAP - Paquetes por caja exterior: 1; Embalaje con código EAN/UPC: 8721103306487; (c) Signify