Osvětlovací systém musí být CoreLine Highbay Gen6 od společnosti Philips nebo musí prokázat ekvivalentní vlastnosti a splňovat následující kritéria: Osvětlovací systém musí mít certifikaci ENEC. Mělo by být dodáváno s 5letou zárukou výrobce. Systém osvětlení by měl nabízet vysoký měrný výkon až 160 lm/W a poskytovat životnost 50 000 hodin při L90. LED diody musí mít vysoký CRI na úrovni 80 a nízkou hodnotu SDCM na úrovni <3. Osvětlovací systém musí mít možnost volby úzkého nebo širokého paprsku světla a dvou teplot chromatičnosti: 4000 K a 6500 K. Měl by obsahovat ovládání DALI a integrovanou bezdrátovou konektivitu s integrovanou jednotkou detekce pohybu. Kromě toho musí nabízet vysoké krytí IP65 a vysokou mechanickou ochranu IK05 nebo IK07. Okolní teplota musí být -30 až +50ºC. Svítidla by se měla snadno instalovat, mít jednobodový montážní systém, externí elektrický konektor IP65 a měla by být vhodná pro instalaci na stávající síť. Hodnotový žebříček: Výkon; Materiál těla: Ocel; Celková délka: 175 mm; Celková šířka: 50 mm; Celková výška: 300 mm; Rozměry (výška x šířka x hloubka): 300 x 50 x 175 mm ; Materiál: Ocel; Kód ochrany proti vniknutí: -; Kód ochrany proti mechanickým nárazům: -; Barva příslušenství: Šedá; Celková hmotnost: 1,400 kg; Značka CE: Ano; Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano; Display Name Product: BY121Z G6 BR L300; Popis zobrazeného kódu objednávky (pouze DTN, B2B): BY121Z G6 BR L300; Full EOC: 872110332413999; Zobrazený kód objednávky (pouze B2B): 32413999; Číslo materiálu (12NC): 911401558745; Číslování SAP – počet v balení: 1; SAP EAN/UPC – kus/sada/pouzdro: 8721103324139; Číslování SAP – balení v krabičce: 4; Pouzdro – EAN/UPC: 8721103307705; (c) Signify