Lyssystemet må være CoreLine Highbay Gen6 fra Philips, eller alternativt må det bevise tilsvarende egenskaper og oppfylle følgende kriterier: Lyssystemet må være ENEC-sertifisert. Den bør komme med 5 års garanti fra produsenten. Lyssystemet skal gi høy effektivitet med opptil 160lm/W og gi en lampelevetid på 50 000 timer ved L90. LED-lampene må ha en høy CRI på 80, og en lav SDCM på <3. Belysningssystemet må inkludere et utvalg av enten smal eller bred strålespredning samt to lysfargetemperaturer: 4000K og 6500K. Den bør inkludere en DALI-kontroll, og integrert trådløs tilkobling, med en integrert bevegelsesdeteksjonsenhet. I tillegg må den inkludere et utvalg av høy inntrengningsbeskyttelse på IP65 og høy mekanisk beskyttelse IK05 eller IK07. Omgivelsestemperaturområdet må være -30 til +50ºC. Armaturer skal være enkle å installere, ha monteringssystem med ett festepunkt, IP65 ekstern elektrisk kobling og være egnet for installasjon på eksisterende nett. Verditrapp: Effekt; Innfatningsmateriale: Stål; Total lengde: 175 mm; Total bredde: 50 mm; Total høyde: 300 mm; Mål (høyde x bredde x høyde): 300 x 50 x 175 mm ; Materialer: Stål; Ingress beskyttelseskode: -; Mekanisk støtbeskyttelseskode: -; Tilbehørsfarge: Grå; Nettovekt: 1,400 kg; CE-merke: Ja; I samsvar med EU RoHS: Ja; Display Name Product: BY121Z G6 BR L300; Vist ordrekodebeskrivelse (kun DTN, B2B): BY121Z G6 BR L300; Full EOC: 872110332413999; Anvist bestillingskode (bare B2B): 911401558745; Materialenummer (12NC): 911401558745; SAP – Antall per pakke: 1; SAP EAN/UPC – stk./sett/boks: 8721103324139; SAP-teller – pakker per utvendige: 4; EAN/UPC – boks: 8721103307705; (c) Signify