El sistema de iluminación debe ser CoreLine Highbay Gen5 de Philips o, como alternativa, debe demostrar propiedades equivalentes y cumplir los siguientes criterios: El sistema de iluminación debe contar con la certificación ENEC. Debe venir con una garantía de cinco años del fabricante. Debe ofrecer una eficiencia alta (HE) con hasta 160 lm/W y proporcionar una vida útil de lámpara de 50 000 horas a L90. Los LED deben tener un IRC alto de 80 y un SDCM bajo de <3. El sistema de iluminación debe incluir variedad de aperturas de haz estrechas o anchas, así como dos temperaturas de color de luz: 4000 K y 6500 K. Debe incluir un control DALI, y conectividad inalámbrica incorporada, con una unidad de detección de movimiento integrada. Además, debe incluir una gama de elevadas protecciones de entrada IP65 y de elevada protección mecánica IK05 o IK07. El intervalo de temperatura ambiente debe oscilar entre los -30 y los +50 °C. Las luminarias deben ser fáciles de instalar, tener un sistema de montaje de un punto y un conector eléctrico externo IP65, además de ser aptas para la instalación en una red existente. Tolerancia de flujo luminoso: +/-10%; Cromaticidad inicial: (0.385, 0.380) SDCM<5; Tolerancia de consumo de energía: +/-10%; SDCM: SDCM≤5; Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h: 5 %; Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h: 10 %; Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h: L85; Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h: L75; Fuente de luz sustituible: No; Número de unidades de equipo: 1 unidad; Driver incluido: Sí; Service tag: Sí; Lighting Technology: LED; Escalera de valor: Óptima; Período de garantía: 5 años; Flujo luminoso: 20.500 lm; Rojo saturado (R9): <50; Temperatura de color correlacionada (nom.): 4000 K; Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 169 lm/W; Índice de reproducción cromática (IRC): >80; Color de la fuente de luz: 840 blanco neutro; Tipo de óptica: Haz ancho; Apertura de haz de luz de la luminaria: 85° x 85°; Índice de deslumbramiento unificado CEN: 25; Tensión de entrada: 220 a 240 V; Line Frequency: 50 or 60 Hz; Corriente de arranque: 40 A; Tiempo de irrupción: 0,665 ms; Consumo de energía: 121 W; Factor de potencia (fracción): 0.95; Conexión: Unidad de conexión de 3 polos; Cable: Cable de 0,3 m con conector, 3 polos; Número de productos en MCB de 16 A tipo B: 6; Adecuado para conmutación aleatoria: Sí; Clase de protección IEC: Seguridad clase I; Distorsión armónica total: 15 %; Regulable: No; Driver/unidad de potencia/transformador: Fuente de alimentación (On/Off); Interfaz de control: -; Flujo luminoso constante: No; Nivel máximo de atenuación: No aplicable; Material de la carcasa: Aluminio fundido; Material del reflector: -; Material óptico: Policarbonato; Material del cierre óptico/lente: Policarbonato; Fixation material: -; Color de la carcasa: Gris; Acabado de cierre óptico/lente: Transparente; Longitud global: 330 mm; Altura global: 99 mm; Diámetro global: 330 mm; Código de protección de entrada: IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua; Índice de protección frente a choque mecánico: IK08 | 5 J resistente al vandalismo; Peso neto: 2,690 kg; Test del hilo incandescente: Temperatura 650 °C, duración 30 s; Marca de inflamabilidad: Para su montaje en superficies normalmente inflamables; Marca CE: Sí; Certificado ENEC: Certificado ENEC; Riesgo fotobiológico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Especificación de riesgo fotobiológico: 18,2 m; Conforme con EU RoHS: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 35 °C; Valor de parpadeo (PstLM): 0,5; Valor de efecto estroboscópico (SVM): 1; Rango de temperatura ambiente: -30 °C a +50 °C; Sustainability rating: Unclassified; Categoría de reparación: Clase de reparación D, este producto no está diseñado para ser reparado.; GWP total A1-A3 (CO2eq) en EPD: 62,3 kg CO₂e; Proporción de material no virgen del producto: 6,64 %; Proporción de contenido reciclable del producto terminado: 51,6 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad declarada: Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Unidad de potencia declarada (kW) * Unidad de vida útil declarada (hrs) * Mezcla energética (kg CO2eq / kWh); GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad Funcional: Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / flujo luminoso declarado (lm) * 35000 (horas) * mezcla energética (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BY121P G5 LED200S/840 PSU WB; Descripción del código de pedido mostrado (DTN, solo B2B): BY121P G5 LED200S/840 PSU WB; Full EOC: 871951495569100; Código de pedido mostrado (solo B2B): 95569100; Código 12NC: 911401629508; Cantidad por paquete SAP: 1; SAP EAN/UPC - Pieza/Conjunto/Caja: 8719514955691; Numerador SAP - Paquetes por caja exterior: 1; Embalaje con código EAN/UPC: 8719514955691; (c) Signify