Belysningssystemet må være CoreLine Highbay Gen5 fra Philips eller ha like egenskaper og oppfylle følgende kriterier: Belysningssystemet må være ENEC-sertifisert. Det skal leveres med 5 års garanti fra produsenten. Belysningssystemet skal tilby høy effektivitet (HE) med opptil 160 lm/W og gi en lampelevetid på 50 000 timer ved L80. LED-lampene må ha en høy CRI på 80 og en lav SDCM på <3. Belysningssystemet må omfatte et valg mellom smal eller bred strålespredning samt to lysfargetemperaturer: 4000 K og 6500 K. Det skal omfatte en DALI-kontroll og integrert trådløs tilkobling med en integrert enhet for bevegelsesdeteksjon. I tillegg må det omfatte muligheten til å velge høy inntrengningsbeskyttelse på IP65 og høy mekanisk beskyttelse IK05 eller IK07. Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur må være -30 til +50 ºC. Lysarmaturene skal være enkle å montere, ha ettpunkts monteringssystem, IP65 ekstern elektrisk kontakt og være egnet for montering på eksisterende nett. Lysstrømstoleranse: +/-10%; Innledende kromatisitet: (0.385, 0.380) SDCM<5; Strømforbrukstoleranse: +/-10%; SDCM: SDCM≤5; Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer: 5 %; Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 100 000 timer: 10 %; Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer: L85; Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 100 000 timer: L75; Lyskilden kan byttes ut: Nei; Antall utstyrsenheter: 1 enhet; Driver inkludert: Ja; Service Tag: Ja; Lighting Technology: LED; Verditrapp: Effekt; Garantiperiode: 5 år; Lysytelse: 10 500 lm; Mettet rød (R9): <50; Korrelert fargetemperatur (nom.): 4000 K; Lysutbytte (vurdert) (Nom): 152 lm/W; Fargegjengivelsesindeks (CRI): >80; Lyskildefarge: 840 nøytralhvit; Optikktype: Smalstrålet; Lysstrålespredning fra armatur: 55°; Blendingstall CEN: 22; Inngangsspenning: 220 til 240 V; Line Frequency: 50 or 60 Hz; Startstrøm: 53 A; Innløpstid: 0,3 ms; Effektforbruk: 69 W; Effektfaktor (brøk): 0.95; Tilkobling: Tilkoblingsenhet, 3-pols; Kabel: Kabel, 0,3 m med kontakt, 3-pols; Antall produkter på MCB av 16 A type B: 8; Egnet for tilfeldig veksling: Ja; IEC-beskyttelsesklasse: Sikkerhetsklasse I; Total harmonisk forvrengning: 15 %; Kan dimmes: Ja; Driver/strømenhet/transformator: Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt; Kontrollgrensesnitt: DALI; Konstant lyseffekt (CLO): Nei; DALI Type: DALI-2™; Maksimalt dimmenivå: 20%; Innfatningsmateriale: Formstøpt aluminium; Reflektormateriale: -; Optisk materiale: Polykarbonat; Optisk deksel/linsemateriale: Polykarbonat; Fixation material: -; Innfatningsfarge: Grå; Optisk deksel/linsefinish: Klar; Total lengde: 330 mm; Total høyde: 99 mm; Total diameter: 330 mm; Ingress beskyttelseskode: IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker; Mekanisk støtbeskyttelseskode: IK08 | 5 J sikret mot hærverk; Nettovekt: 3,540 kg; Test av glødetråd: Temperatur 650 °C, varighet 30 sek; Brennbarhetsmerke: For montering på normalt antennbare overflater; CE-merke: Ja; ENEC-merke: ENEC-merke; Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Spesifikasjon for fotobiologisk risiko: 18,2 m; I samsvar med EU RoHS: Ja; Ytelse omgivelsestemperatur Tq: 35 °C; Flimmerverdi (PstLM): 0,5; Stroboskopisk effekt: 1; For omgivelsestemperaturer mellom: –30 til +50 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparasjonsklasse: Reparasjonsklasse D, dette produktet er ikke konstruert for å repareres.; GWP totalt A1-A3 (CO2-ekv.) i EPD: 62,3 kg CO₂e; Forhold mellom resirkulert materiale for produkt: 6,64 %; Andel resirkulerbart innhold i det ferdige produktet: 51,6 %; GWP totalt B6 (kg CO2-ekvivalenter) Deklarert enhet: Vennligst beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) angitt enhet * Levetid (timer) angitt enhet * energimiks (kg CO2eq / kWh); GWP totalt B6 (kg CO2-ekv.) Funksjonell enhet: Beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) * 1000 (lm) / lyseffekt (lm) * 35000 (timer) * energimiks (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BY121P G5 LED105S/840 PSD NB; Vist ordrekodebeskrivelse (kun DTN, B2B): BY121P G5 LED105S/840 PSD NB; Full EOC: 871951495570700; Lokal kodebeskrivelse: 3310421; Anvist bestillingskode (bare B2B): 911401629608; Materialenummer (12NC): 911401629608; Lokal bestillingskode: 3310421; SAP – Antall per pakke: 1; SAP EAN/UPC – stk./sett/boks: 8719514955707; SAP-teller – pakker per utvendige: 1; EAN/UPC – boks: 8719514955707; (c) Signify