Het verlichtingssysteem moet CoreLine Highbay Gen5 van Philips zijn of een alternatief dat gelijke eigenschappen bevat en voldoet aan de volgende criteria: Het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerd zijn. De producent moet een garantie van 5 jaar afgeven. Het verlichtingssysteem moet een hoog rendement (HE) hebben van 160 lm/W en een levensduur van 50.000 uren L90. De LED-lampen moeten een hoge CRI van 80 hebben en een lage SDCM van <3. Het verlichtingssysteem moet keuze bieden uit smalle of brede bundelspreiding, evenals twee lichtkleurtemperaturen: 4000 K en 6500 K. Er moet een DALI-regelaar zijn en ingebouwde draadloze connectiviteit, met een geïntegreerde bewegingsdetectie-eenheid. Daarnaast moet er keus zijn uit de stof- en waterdichtheid van IP65 of de hoge mechanische bescherming van IK05 of IK07. Het bereik van de omgevingstemperatuur moet tussen de -30 en +50ºC liggen. Armaturen moeten eenvoudig te installeren zijn, een enkelpuntsmontagesysteem en IP65 externe elektrische connector hebben en geschikt zijn voor installatie in het bestaande elektriciteitsnet. Tolerantie lichtstroom: +/-10%; Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.385, 0.380) SDCM<5; Tolerantie energieverbruik: +/-10%; SDCM: SDCM≤5; Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: 5 %; Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: 10 %; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: L85; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: L75; Lichtbron vervangbaar: Nee; Aantal VSA's: 1 unit; Driver/VSA inbegrepen: Ja; Servicetag: Ja; Lamptype: LED; Waardeschaal: Beter; Garantieperiode: 5 jaar; Lichtstroom: 20.500 lm; Verzadigd rood (R9): <50; Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 4000 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 163 lm/W; Kleurweergave-index (CRI): >80; Kleur lichtbron: 840 neutraalwit; Optiektype: Smalle bundel; Bundelspreiding armatuur: 55°; Unified Glare Rating CEN: 22; Ingangsspanning: 220 tot 240 V; Line Frequency: 50 or 60 Hz; Aanloopstroom: 53 A; Aanlooptijd: 0,3 ms; Energieverbruik: 126 W; Vermogensfactor (fractie): 0.95; Aansluiting: Aansluitunit, 3-polig; Kabel: Kabel 0,3 m met connector 3-polig; Aantal producten op MCB van 16 A type B: 8; Geschikt voor willekeurige schakeling: Ja; IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse I; Totale harmonische vervorming: 15 %; Dimbaar: Ja; Driver/voedingsunit/transformator: Voedingsunit met DALI-interface; Lichtregeling: DALI; Constante lichtopbrengst: Nee; Type DALI: DALI-2™; Maximaal dimniveau: 10%; Materiaal behuizing: Gietaluminium; Reflectormateriaal: -; Materiaal optiek: Polycarbonaat; Materiaal optische lichtkap/lens: Polycarbonaat; Fixation material: -; Kleur behuizing: Grijs; Afwerking optische lichtkap/lens: Helder; Totale lengte: 330 mm; Totale hoogte: 99 mm; Totale diameter: 330 mm; Beschermingsklasse: IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht; IK-classificatie: IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme; Nettogewicht: 3,540 kg; Gloeidraadtest: Temperatuur 650 °C, duur 30 s; Brandbaarheidsmarkering: Voor montage op normaal brandbare oppervlakken; CE-markering: Ja; ENEC-markering: ENEC-markering; Fotobiologisch risico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Specificatie van fotobiologisch risico: 18,2 m; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 35 °C; Flikkerwaarde (PstLM): 0,5; Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 1; Bereik omgevingstemperatuur: -30 tot +50 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparatieklasse: Reparatie Klasse D, product is niet ontworpen om gerepareerd te worden.; GWP totaal A1-A3 (CO2eq) in EPD: 62,3 kg CO₂e; Verhouding van bewerkte materialen in product: 6,64 %; Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct: 51,6 %; GWP totaal B6 (kg CO2eq) Opgegeven eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO2eq / kWh); GWP totaal B6 (kg CO2eq) Functionele eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BY121P G5 LED200S/840 PSD NB; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): BY121P G5 LED200S/840 PSD NB; Full EOC: 871951495572100; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8719514955721; Materiaalnummer (12NC): 911401629808; Lokale code: 8719514955721; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8719514955721; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8719514955721; (c) Signify