O sistema de iluminação deve ser CoreLine Highbay Gen5 da Philips ou, alternativamente, deve comprovar propriedades equivalentes e atender aos seguintes critérios: o sistema de iluminação deve ser certificado pela ENEC. Deve vir com garantia do fabricante de 5 anos. O sistema de iluminação deve oferecer alta eficiência, com até 160lm/W, e proporcionar uma vida útil da lâmpada de 50.000 horas com manutenção de fluxo luminoso em L90. Os LEDs devem apresentar um CRI mínimo de 80 e um SDCM inferior a <3. O sistema de iluminação deve oferecer opções de distribuição de feixe estreita ou ampla, bem como duas temperaturas de cor: 4000K e 6500K. Deve incluir um sistema de controle DALI, conectividade sem fio integrada e uma unidade de detecção de movimento integrada. Além disso, deve incluir a possibilidade de escolha entre alto grau de proteção contra ingresso de poeira e água IP65 e alto grau de proteção mecânica IK05 ou IK07. O intervalo de temperatura ambiente deve ser de -30 a +50ºC. As luminárias devem ser fáceis de instalar, possuir um sistema de montagem de ponto único, conector elétrico externo IP65 e ser adequadas para instalação em uma estrutura existente. Tolerância do fluxo luminoso: +/-10%; Cromaticidade inicial: (0.385, 0.380) SDCM<5; Tolerância de consumo de energia: +/-10%; SDCM: SDCM≤5; Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 100.000 h: 5 %; Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 100.000 h: 10 %; Manutenção de lúmens (EN-IEC 62722-2-1) com vida útil média* 50.000 h: L85; Manutenção de lúmens (EN-IEC 62722-2-1) com vida útil média* 100.000 h: L75; Fonte de luz substituível: N; Número de unidades de equipamento: Unidade; Driver incluído: Sim; Etiqueta de serviço: Sim; Lighting Technology: LED; Escala de valor: Desempenho; Período de garantia: 5 anos; Fluxo luminoso: 20.500 lm; Vermelho saturado (R9): <50; Temperatura de cor correlacionada (nom.): 4000 K; Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 163 lm/W; Color rendering index (CRI): >80; Cor da fonte de luz: Branco neutro 840; Tipo de ótica: Facho aberto; Difusão de feixe da luz da luminária: 85° x 85°; Classificação unificada de brilho CEN: 25; Tensão de entrada: 220 a 240 V; Line Frequency: 50 or 60 Hz; Corrente de irrupção: 53 A; Tempo de irrupção: 0,3 ms; Potência: 126 W; Fator de potência (fração): 0.95; Conexão: Unidade de conexão de très polos; Cabo: Cabo de 0,3 m com conector com três polos; Número de produtos em MCB de 16 A tipo B: 8; Adequado para uma comutação aleatória: Sim; Proteção/Classe IEC: Classe de segurança I; Distorção harmônica total: 15 %; Regulável: Sim; Controlador/fonte de alimentação/transformador: Unidade da fonte de alimentação com interface DALI; Interface de controle: DALI; Emissão de luz constante: N; Tipo DALI: DALI-2™; Nível de regulação máximo: 10%; Material do compartimento: Alumínio fundido; Material refletor: -; Material de óptica: Policarbonato; Tipo de acessório de lente/difusor ótico: Policarbonato; Fixation material: -; Cor do compartimento: Cinza; Tipo de acessório de lente/difusor ótico: Claro; Comprimento geral: 330 mm; Altura geral: 99 mm; Diâmetro total: 330 mm; Código de proteção de entrada: IP65 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos; Código de proteção mecânica contra impactos: IK08 | 5 J com proteção contra vandalismo; Peso líquido: 3,540 kg; Teste de Glow-wire: Temperatura de 650 °C, duração de 30 s; Marca de inflamabilidade: Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis; Marca CE: Sim; Marca ENEC: Marca ENEC; Risco fotobiológico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Especificação de risco fotobiológico: 18,2 m; Compatível com EU RoHS: Sim; Temperatura ambiente de desempenho Tq: 35 °C; Valor cintilante (PstLM): 0,5; Efeito estroboscópico: 1; Intervalo de temperatura ambiente: -30 a 50 °C; Sustainability rating: Unclassified; Classe de Reparo: Classe de reparo D: este produto não foi projetado para passar por reparo.; GWP total A1-A3 (CO2eq) em EPD: 62,3 kg CO₂e; Proporção de material não virgem do produto: 6,64 %; Proporção de conteúdo reciclável do produto acabado: 51,6 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unidade Declarada: Calcule usando o valor da sua matriz energética local: Potência declarada (kW) * Vida útil declarada (hrs) * Matriz energética (kg CO2eq / kWh); Unidade funcional total de GWP B6 (kg CO2eq): Calcule utilizando o valor da sua matriz energética local: Unidade de Potência Declarada (kW) * 1000 (lm) / Unidade de Fluxo Luminoso Declarado (lm) * 35000 (h) * matriz energética (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BY121P G5 LED200S/840 PSD WB; Descrição do código de pedido exibido (somente DTN, B2B): BY121P G5 LED200S/840 PSD WB; Full EOC: 871951495573800; Descrição do código local: BY121P G5 LED200S/840 PSD WB; Código de encomenda exibido (somente B2B): 911401629908; Número do material (12NC): 911401629908; Código local: 911401629908; Numerador SAP — Quantidade por embalagem: 1; SAP EAN/UPC - peça/conjunto/caixa: 8719514955738; Numerador SAP — Embalagens por exterior: 1; EAN/UPC – caixa: 8719514955738; (c) Signify